Coffret DEHN pour l'équilibrage de potentiel
- Système de coffrets prémontés destinés à recevoir des parafoudres et leur câblage
- Résistance au courant de foudre testée jusqu’ à 50 kA
- Optimisé pour l’équilibrage de potentiel (parafoudre et raccordement du blindage)
- Coffret métallique verrouillable permettant d’éviter l’ouverture par des personnes non autorisées
Détails
Référence de la pièce 906100 DPG LSA 30 P
GTIN 4013364106598, Clients tariffs no: 85381000, Poids brut: 3.40 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 15 kA |
Étrier de montage LSA pour | 1x 3 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 1 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions l x h x p | 240 x 260 x 130 mm |
Référence de la pièce 906101 DPG LSA 60 P
GTIN 4013364106604, Clients tariffs no: 85381000, Poids brut: 4.97 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 30 kA |
Étrier de montage LSA pour | 1x 6 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 2 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions l x h x p | 240 x 350 x 130 mm |
Référence de la pièce 906102 DPG LSA 120 P
GTIN 4013364106611, Clients tariffs no: 85381000, Poids brut: 5.70 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 50 kA |
Étrier de montage LSA pour | 2x 6 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 2 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions l x h x p | 330 x 350 x 130 mm |
Référence de la pièce 906103 DPG LSA 220 P
GTIN 4013364106628, Clients tariffs no: 85381000, Poids brut: 7.65 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 50 kA |
Étrier de montage LSA pour | 2x 11 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 3 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions l x h x p | 330 x 500 x 130 mm |