Les services de votre tableau de bord.
Inscrivez-vous pour accéder à tous les outils.

EXFS L / EXFS KU

  • Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d’éléments d’installation isolés en exploitation normale lors d’un impact de foudre
  • Version conforme à l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305 pour les zones à risque d'explosion (zone 2)
  • Enveloppe en zinc moulé sous pression avec calotte en matière plastique et un raccordement conducteur flexible
  • Pour le pontage de pièces d'isolement, de flasques d'isolement etc. sur des segments de tuyaux protégés cathodiquement contre la corrosion
  • Résistant à de fortes décharges
  • Certification selon spécification ATEX 2014/34/EU et CEIEx

Détails

lorem ipsum
lorem ipsum

EXFS L

Éclateur de ligne Ex pour le montage en surface.

3 Produits

Référence de la pièce 923060 EXFS L100

GTIN 4013364038899, Clients tariffs no: 85369095, Poids brut: 805.00 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)


Images

Plus d’informations

EXFS L éclateur isolé, conforme aux normes NF EN 62561-3
Pour le raccordement équipotentiel conforme à la norme foudre NF EN 62305-3,
pour une utilisation dans les zones ATEX 1 ou 21
Certifié IECEx/ATEX (2014/34EU)
Certification Ex :
IEC / EN 60079 : Gas II 2G EX d IIC T6
IEC / EN 61241: Dust II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Courant de foudre (10/350) : 50kA
Courant de décharge (8/20) : 100kA
Tension d'amorçage impulsionnelle : <= 2,5 kV
Tension d'amorçage à 50 Hz : <= 1,2 kV
Longueur de câble: 100 mm
Bride : 20-130 mm

produit : DEHN
Type: EXFS L100
Référence: 923060
ou équivalent

Certificats

 

Caractéristiques techniques

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 oui
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Classe de tenue au courant de foudre N
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Indice de protection IP 54
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0146 X
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifications CEIEx CEIEx DEK 11.0063X
Sigle Ex selon EN 60079 Ex nC IIC T4 Gc
Longueur de câble 100 mm

Le produit 923060 a été ajouté au bloc-notes

Le produit 923060 a été ajouté au panier.

Référence de la pièce 923061 EXFS L200

GTIN 4013364038905, Clients tariffs no: 85369095, Poids brut: 830.00 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)


Images

Plus d’informations

EXFS L éclateur isolé, conforme aux normes NF EN 62561-3
Pour le raccordement équipotentiel conforme à la norme foudre NF EN 62305-3,
pour une utilisation dans les zones ATEX 1 ou 21
Certifié IECEx/ATEX (2014/34EU)
Certification Ex :
IEC / EN 60079 : Gas II 2G EX d IIC T6
IEC / EN 61241: Dust II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Courant de foudre (10/350) : 50kA
Courant de décharge (8/20) : 100kA
Tension d'amorçage impulsionnelle : <= 2,5 kV
Tension d'amorçage à 50 Hz : <= 1,2 kV
Longueur de câble: 200 mm
Bride : 120-130 mm

produit : DEHN
Type: EXFS L200
Référence: 923061
ou équivalent

Certificats

 

Caractéristiques techniques

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 oui
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Classe de tenue au courant de foudre N
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Indice de protection IP 54
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0146 X
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifications CEIEx CEIEx DEK 11.0063X
Sigle Ex selon EN 60079 Ex nC IIC T4 Gc
Longueur de câble 200 mm

Le produit 923061 a été ajouté au bloc-notes

Le produit 923061 a été ajouté au panier.

Référence de la pièce 923062 EXFS L300

GTIN 4013364038912, Clients tariffs no: 85369095, Poids brut: 861.00 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)


Images

Plus d’informations

EXFS L éclateur isolé, conforme aux normes NF EN 62561-3
Pour le raccordement équipotentiel conforme à la norme foudre NF EN 62305-3,
pour une utilisation dans les zones ATEX 1 ou 21
Certifié IECEx/ATEX (2014/34EU)
Certification Ex :
IEC / EN 60079 : Gas II 2G EX d IIC T6
IEC / EN 61241: Dust II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Courant de foudre (10/350) : 50kA
Courant de décharge (8/20) : 100kA
Tension d'amorçage impulsionnelle : <= 2,5 kV
Tension d'amorçage à 50 Hz : <= 1,2 kV
Longueur de câble: 300 mm
Bride : 220-320 mm

produit : DEHN
Type: EXFS L300
Référence: 923062
ou équivalent

Certificats

 

Caractéristiques techniques

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 oui
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Classe de tenue au courant de foudre N
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Indice de protection IP 54
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0146 X
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifications CEIEx CEIEx DEK 11.0063X
Sigle Ex selon EN 60079 Ex nC IIC T4 Gc
Longueur de câble 300 mm

Le produit 923062 a été ajouté au bloc-notes

Le produit 923062 a été ajouté au panier.


EXFS KU

Éclateur de ligne Ex avec câbles de raccordement pour le montage en aérien ou en souterrain ; entouré d'une couche étanche ; peut être raccourci pour réaliser de longueurs des câbles courtes.

1 Produit

Référence de la pièce 923019 EXFS KU

GTIN 4013364033177, Clients tariffs no: 85369095, Poids brut: 1.72 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)


Images

Plus d’informations



produit : DEHN
Type: EXFS KU
Référence: 923019
ou équivalent

Certificats

 

Caractéristiques techniques

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 oui
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Classe de tenue au courant de foudre N
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 2,5 kV
Indice de protection IP 67
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0146 X
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifications CEIEx CEIEx DEK 11.0063X
Sigle Ex selon EN 60079 Ex nC IIC T4 Gc
Longueur de câble 2x env. 1500 mm

Le produit 923019 a été ajouté au bloc-notes

Le produit 923019 a été ajouté au panier.


back to top