DEHNventil: Originál. Poloviční velikost, maximální výkon.

Jistota při plánování.

Nový DEHNventil bez problémů nahrazuje odpovídající starší zařízení a garantuje tak nejvyšší úroveň jistoty při plánování. Všechny varianty DEHNventilu jsou navíc vybaveny kontaktem pro dálkovou signalizaci, což výrazně zjednodušuje výběr produktu.

Najděte správný DEHNventil

Šetří místo.

DEHNventil je nyní o polovinu menší než jeho předchůdce: s dostupným prostorem pro čtyři modulové jednotky a s volitelnou boční instalací zůstanete flexibilní. K dispozici je i dodatečný prostor pro nové požadavky, budoucí komponenty a snadnější montáž komponentů.

Výkonný.

Vícepólový modulární kombinovaný svodič typu 1 + 2 + 3 chrání zařízení před dílčími bleskovými proudy a přepětím, a to pouze v jediném modulu kompaktní konstrukce, a přesvědčuje schopností zhášet následné proudy až do 100 kAeff.

Spolehlivý.

Nainstalovaná RAC technologie jiskřiště reaguje extrémně rychle a přesvědčí minimální zbytkovou energií. To znamená nejvyšší možnou bezpečnost a maximální ochranu navazujících elektronických zařízení a systémů.

Kompaktní technologie pro vaše požadavky

S DEHNventilem máte ideální pozici pro použití v průmyslovém prostředí nebo při zvýšených technických požadavcích. Zjistěte více o možných aplikacích.

Průmyslová zařízení

V průmyslovém prostředí s vysokými transformátorovými nebo zkratovitými proudy je pro spolehlivou dostupnost nejmodernějších zařízení nezbytná kompaktní a výkonná přepěťová ochrana. Zamezte výpadkům pomocí správné přepěťové ochrany.

Nemocnice

Tam, kde nejmodernější technologie každý den zachraňují životy, musí být splněny nejvyšší požadavky na přepěťovou ochranu. Buďte v bezpečí a spolehněte se na lídra na trhu s nejúčinnější technologií jiskřiště.

Datová centra

Datová centra a s nimi spojená neustálá dostupnost dat jsou základem každodenního života – bez nich už téměř nic nefunguje. Důležitou složkou komplexní koncepce ochrany je výkonná ochrana před bleskem a přepětím.

Logistická centra

Same Day Delivery v době logistiky 4.0 – požadavek moderní doby je, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším možném termínu. Vyhněte se zpoždění dodávky nebo dokonce výpadkům díky správné přepěťové ochraně.

Plynové kompresní stanice

Zajištění přepravy plynu, zabezpečení zásobování, ochrana zařízení a osob: díky komplexní koncepci ochrany před bleskem a přepětím jste vždy v bezpečí.

Digitální BLITZPLANER

BLITZPLANER je standardním dílem orientovaným na témata ochrany před bleskem a přepětím. Normy, předpisy, zásady plánování projektů, příklady instalací a návrhy ochrany – zde naleznete detailní informace o široké škále aplikací.

Více informací

1983
DEHNventil VGA

2000
DEHNventil

2006
DEHNventil M

2021
DEHNventil M2

Menší, silnější, bezpečnější. Originál již od roku 1983.

DEHN již 111 let na vrcholu. Vyvíjíme produkty, které určují nová měřítka. Nový DEHNventil je nyní o polovinu menší než jeho předchůdce. Díky velikosti pouhých čtyř modulových jednotek a integrovaným kontaktem pro dálkovou signalizaci poskytuje 4. generace kombinovaného svodiče typu 1 + 2 + 3 plný výkon a maximální ochranu při poloviční velikosti.

Menší náročnost při plném výkonu

Více místa v rozvaděči

Už žádný přetlak v rozvaděči: díky kompaktnímu tvaru nechává DEHNventil dostatek místa pro nové komponenty. Větší prostor usnadňuje mimo jiné montáž při instalaci DEHNventilu a sousedních komponentů.

Flexibilní místo instalace

Využijte získaný prostor na maximum: malý tvar umožňuje též boční instalaci – lze tak snadno dodržet délku vedení do 0,5 m.

Rychlá výměna modulu

Pružinový vysunovací mechanismus umožňuje rychlou a nenáročnou výměnu celého zásuvného modulu. Skutečná úspora času při výměně modulu!

Méně námahy při údržbě

Po výměně single modulu mají všechny ochranné obvody okamžitě plnou účinnost. A díky integrovanému kontaktu pro dálkovou signalizaci lze efektivněji a snáz plánovat zásahy údržby s monitorováním 24/7.

Nižší náklady

U kombinovaného svodiče typu 1 + 2 + 3 odpadají náklady na další zařízení a jejich instalaci – často tak stačí i menší rozvaděč. Prostor navíc také šetří náklady na přepravu a skladování, protože na paletě zbyde místo pro více produktů.

Snadný výběr

Díky integrovanému kontaktu pro dálkovou signalizaci ve všech variantách snadno najdete ten správný DEHNventil, který splňuje Vaše požadavky. Řešení typu „All-in-one“ chrání systémy a zařízení v 10 m ochranné oblasti vedení.

Přejděte na novou generaci

Zde zvolte staré číslo položky Vašeho zařízení, snadno tak najdete nový DEHNventil, který bude přesně vyhovovat Vašim potřebám.

Pět variant. Pro každou aplikaci.

  • Šířka:
    čtyři modulové jednotky (TE)

  • Snadná výměna modulu
    (single modul)

  • Schopnost zhášet následné proudy:
    do 100 kAeff

  • Včetně kontaktu
    pro dálkovou signalizaci

DEHNventil M2 TT 255 FM
nahrazuje položku č. 951310/951315

  • Šířka:
    čtyři modulové jednotky (TE)

  • Snadná výměna modulu
    (single modul)

  • Schopnost zhášet následné proudy:
    do 100 kAeff

  • Včetně kontaktu
    pro dálkovou signalizaci

DEHNventil M2 TNS 255 FM
nahrazuje položku č. 951400/951405

  • Šířka:
    čtyři modulové jednotky (TE)

  • Snadná výměna modulu
    (single modul)

  • Schopnost zhášet následné proudy:
    do 100 kAeff

  • Včetně kontaktu
    pro dálkovou signalizaci

DEHNventil M2 TNC 255 FM
nahrazuje položku č. 951300/951305

  • Šířka:
    dvě modulové jednotky (TE)

  • Snadná výměna modulu
    (single modul)

  • Schopnost zhášet následné proudy:
    do 100 kAeff

  • Včetně kontaktu
    pro dálkovou signalizaci

DEHNventil M2 TT 2P 255 FM
nahrazuje položku č. 951110/951115

  • Šířka:
    dvě modulové jednotky (TE)

  • Snadná výměna modulu
    (single modul)

  • Schopnost zhášet následné proudy:
    do 100 kAeff

  • Včetně kontaktu
    pro dálkovou signalizaci

DEHNventil M2 TN 255 FM
nahrazuje položku č. 951200/951205

Máte další dotazy?

Jsme tu pro vás. Napište nám, zavolejte nebo si jednoduše domluvte termín, kdy vám můžeme zavolat zpět. Těšíme se na kontakt s vámi.

info@dehn.cz +420 222 998 880

Zabezpečení infomační technologie

Univerzální kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect: spolehlivá ochrana techniky MaR a automatizace procesů v průmyslovém prostředí.

Více informací 

Webináře a e-learning

Využijte bezplatné nabídky DEHNacademy a najděte pro jakýkoliv tematický okruh vhodný seminář.

Přejít na DEHNacademy 

Digitální BLITZPLANER

Standardní dílo je nyní k dispozici v digitální formě – stále aktuální, dostupné na cestách a s mnoha novými funkcemi.

Přejít na BLITZPLANER