1. Produkter
  2. Lynbeskyttelse/jording
  3. Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
  4. Metaltag/bølgepladetag – taglederholder

Metaltag/bølgepladetag – taglederholder

Taglederholder til installation af et indfangersystem på et metal- eller bølgeplade-/trapezpladetag.
  • Tilbehør til metaltag / bølgepladetag

    Tilbehør til metaltag / bølgepladetag

    Produktdetaljer
  • Taglederholder til metaltag

    Taglederholder til metaltag

    Til fastgørelse af indfangeranlæg på metaltag.
    Brug af to taglederholdere (klemmer / klemmeblokke), som er testede efter den korresponderende tagprofil, sørger for en lynstrømsbæreevne på 100 kA (10/350 µs).
    Produktdetaljer
  • Taglederholder med klæbepude

    Taglederholder med klæbepude

    Til installation af indfangersystemer på eksempelvis trapeztag af metal.
    Lederholderen kan bruges på plane/jævne overflader som metaltag/metaloverflader. Lederholderne klæbes fast på taget (fjern beskyttelsesfilmen fra klæbepuden).
    Produktdetaljer
  • Taglederholder til bølgepladetag

    Taglederholder til bølgepladetag

    Til installation af ledere på tagrygningen og tagfladen.
    Bølgeafstand 117 mm (profil 5) og 130 mm (profil 8).
    Produktdetaljer