EXFS 100 / EXFS 100 KU

  • Til indirekte jording og udligning imellem adskilte jordingsanlæg ved lynpåvirkninger
  • Til lynbeskyttelses-potentialudligning efter EN / IEC 62305 i farlige områder
  • Til udligning over f.eks. isolerende flanger i katodisk beskyttede rørnet
  • Til sikker installation i Ex-zone 1 (gas) el. eks. zone 21 (støv)
  • Ekstremt lav tændspænding
  • Esktremt høj AC-ledeevne
  • Godkendt efter ATEX-direktiv 2014/34/EU, IECEx, UL og Inmetro

EXFS 100: tilslutningsleder, Cu, 25 mm²

Tilslutningsleder til EXFS 100; to kabelsko (Ø10,5 mm), lavet af CU/gal Sn, skrue, møtrik og fjederring.
Varenr. 923035
AL EXFS L200 KS
Vare

EXFS 100: tilslutningsleder, Cu, 25 mm²

Tilslutningsleder til EXFS 100; to kabelsko (Ø10,5 mm), lavet af CU/gal Sn, skrue, møtrik og fjederring.
Varenr. 923025
AL EXFS L100 KS
Vare

EXFS 100: tilslutningsleder, Cu, 25 mm²

Tilslutningsleder til EXFS 100; to kabelsko (Ø10,5 mm), lavet af CU/gal Sn, skrue, møtrik og fjederring.
Varenr. 923045
AL EXFS L300 KS
Udgået produkt
Vare

EXFS 100

Skillegnistgab til brug i Ex-områder med kunststofkappe og M10-gevindbøsning.
Varenr. 923100
EXFS 100
Vare

EXFS 100 KU

Ex-skillegnistgab med tilslutningskabler til montage over og under jorden; med vandtæt kappe; kan forkortes til kortere kabellængder.
Varenr. 923101
EXFS 100 KU
Vare