BLITZDUCTOR VT
- Økonomisk beskyttelse af flertrådede snitflader
- Snitfladespecifikke udgaver, f.eks RS485 eller telekommunikationsanvendelser
- Udgaver til DC-strømforsyning og katodisk beskyttelse
BVT RS485
Afleder til flere anvendelser, eksempelvis balancerede 4-trådede RS485/422-snitflader eller temperaturfølere. Direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm og tilslutning af signaljord (SG).
Varenr. 918401
BVT RS485 5
Vare
BVT AVD
Overspændingsafleder med forbedret restspænding til EMC-beskyttelse af elektroniske komponenter med DC-forsyning. Ideelt tilpasset til Siemens PLC. Da der gøres brug af en unipolær diode, skal driftsspændingens polaritet overvåges.
Varenr. 918422
BVT AVD 24
Vare
BVT ALD
Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af DC-forsyning uden jording til DIN-skinnemontage.
Varenr. 918408
BVT ALD 36
Vare
BVT ALD
Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af DC-forsyning uden jording til DIN-skinnemontage.
Varenr. 918409
BVT ALD 60
Vare
BVT TC
Energetisk koordinerbar og lækstrømsfri overspændingsafleder til a/b-ledere, ISDN Uk0 eller ADSL med RJ45- og ekstra skrueklemmetilslutninger. RJ45-soklernes pin-layout er kompatibelt med RJ11/12. De parallelle skrueklemmer er mere robuste end RJ45-soklerne og øger den samlede mærkeafledestødstrøm til 10 kA.
Varenr. 918411
BVT TC 1
Vare
BVT KKS ALD
Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af ensretteren i en anodestrømkreds (rød). Stikbar fjernmeldekontakt indikerer overbelastning (termoovervågning af varistorene). Installation i stålkapsling er anbefalet. Lav tændspænding opnås med kapacitetskontrol.
Varenr. 918420
BVT KKS ALD 75
Vare
BVT KKS APD
Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af en sensormålekreds (gul). Stikbar fjernmeldekontakt indikerer overbelastning (termoovervågning af varistorene). Installation i stålkapsling er anbefalet. Lav tændspænding opnås med kapacitetskontrol.
Varenr. 918421
BVT KKS APD 36
Vare