weiterführende Informationen
DEHNbox
Kombineret lynstrøms- og overspændingsafleder
Nem at bruge
Sikker ved installation og brug
- Lynstrømsbæreevne op til 10 kA (10/350 µs)
- Lav restspænding, kan beskytte tilsluttet udstyr
- Indsættes i snitflade 0A – 2 og højere jvf. lynbeskyttelseszonekonceptet
Nem at bruge
- Egnet til vægmontage
- Hurtig og nem installation pga. fjederklemmeteknologi
- Nem eftermontering af overspændingsbeskyttelse
Sikker ved installation og brug
- Funktions-/fejlvisning for enkel vedligeholdelse
- RJ45-tilslutningsmulighed for Plug & Play
- Universel anvendelse op til 1 Gbit
DBX TC B 180
Pladsbesparende, kompakt kombiafleder i plasthus med push-in-teknik og funktions-/fejlmelding til beskyttelse af et lederpar i ikke-jordede, symmetriske grænseflader, særligt til telekommunikations-grænseflader som VVDSL og G.fast (op til 1 Gbit/s). Mulighed for direkte/indirekte skærmjording. Tilslutning på udgangssiden enten med et lederpar eller et patchkabel med RJ45-stik.
Varenr. 922220
DBX TC B 180
Vare
DBX U4 KT BD S 0-180
Kompakt kombiafleder i kunststofkapsling med actiVsense-teknologi til beskyttelse af to lederpar med ens eller forskellig signalspænding i balancerede snitflader med galvanisk adskillelse og direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm.
Varenr. 922400
DBX U4 KT BD S 0-180
Vare
TAE-F Anschlussleitung
Varenr. 922020
ASL DBX TAE F
Vare
GTIN: 4013364463561, toldtarifnummer: 85444210, bruttovægt: 0.042 KG, emballageenhed: 1 ST