DEHNrecord Alert

  • Kommunikationsmodul Modbus TCP/RTU
  • Integration af Red/Line- og Yellow/Line-afledere i et overvågningssystem
  • Kan overvåge op til 4 overspændingsafledere med fjernmeldekontakt og op til 150 BLITZDUCTOR XT-afledere (RS 485)
  • Anvendelse af fjernmeldekontakter sørger for yderligere funktionsmoduler i overvågningen

DRC AL MODBUS

Kompakt DIN-skinneapparat til overførsel af aflederinformation som funktionsstatus, afleders artikelnummer og erstatningsmoduls artikelnummer via Modbus RTU/TCP.
Varenr. 910694
DRC AL MODBUS
Udgået produkt
Vare

DRC MCM AL XT

DIN-skinnemonteret udstyr med integreret RFID-LifeCheck-sensor til tilstandsorienteret overvågning af maks. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU med LifeCheck. Videregivelse af BXT'ens status, busadresse og varenumre til DEHNrecord Alerts kommunikationsenhed.
Varenr. 910698
DRC MCM AL XT
Udgået produkt
Vare