Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Nedleder – lederholder
Rundlederholder
Vinkelholder til kortslutningsleder på gabioner
Loading
Vinkelholder til kortslutningsleder på gabioner
Holder til kortslutningsleder på stengabioner
Vis mere
Lederholder
Vinkelholder til kortslutningsleder på stengabioner og ståltrådshegn.
Varenr. 419750
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale (klemme)
St/tZn
Klemmeområde gitterstav
4-8 mm
Klemmeområde (rund)
10-16 mm
Skrue
e
M8 x 25 mm,
e
M8 x 35 mm
Materiale (skrue / møtrik)
NIRO
Materialetykkelse
3 mm
Udgave med
fjederskive og kugleskive
DB-tegning nr.
3 EBS 15.03.47
Standarder
Ril 997.0204/0205
Scroll to top