Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Klemmer, forbindere
Klemmesko
Loading
Klemmesko
For tilslutning af ledere til konstruktionsdele.
Vis mere
Med borehul
Varenr. 345008
KS 8 B11 STTZN
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Klemmeområde (rund)
8 mm
Materiale
St/tZn
Montagehul Ø
11 mm
Med borehul
Varenr. 345010
KS 10 B11 STTZN
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Klemmeområde (rund)
10 mm
Materiale
St/tZn
Montagehul Ø
11 mm
Med skruer
Varenr. 347205
KS 7.10 B10.5 AL
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Klemmeområde (rund)
7-10 mm
Materiale
Al
Montagehul Ø
10,5 mm
Standarder
DIN EN 62561-1
Scroll to top