Forbindelseskomponenter 200 kA (10/350 μs)

Til brug i beskyttelsesklasse I og II i lynbeskyttelsessytemer (klasse af LPS I, II).
Testet lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).

KS-forbinder

KS-forbinder med fjederskive og dertil anbragt holderflade til tilslutning af runde ledere med fladprofiler. Testet lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Vare

UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til to runde ledere

Skilleklemme med fjederring til forbindelse af indfangerstang med leder eller nedleder med jordindføringsstang. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Vare

UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til jordindføringsstænger

Skilleklemme med fjederring til forbindelse af indfangerstang med leder eller nedleder med jordindføringsstang. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Vare

Klemmedel 200 kA (10/350 μs) med fjederring

Klemmedel med fjederring til forbindelse af fladt materiale til konstruktionsdele. Lynstrømsbæreevne på 200 kA (10/350 µs).
Varenr. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Vare

MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til runde ledere

MV-klemme med fjederring til universel anvendelse som kryds-, T- og parallelklemme; todelt udgave. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Vare

MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til indfangerstænger

MV-klemme med fjederring til universel anvendelse som kryds-, T- og parallelklemme; todelt udgave. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Vare