Fritstående indfanger 12 til 14 m

Med sammenklappelig trefod til beskyttelse af større tagudbygninger eller til opførelse på asfalteret jordoverflade uden fundamentsarbejde.
Justerbar til taghældning op til 5°.
Betonsoklen (art.-nr. 102 010) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

De tilspidsede rør stikkes sammen og spændes fast med skruer.
Transportlængde er ca. 4500 mm.

Komponenter:
Aluminiumsrør, tilspidset:
– Rør Ø100 x 5 mm, længde ca. 4000 mm
– Rør Ø90 x 3 mm, længde ca. 2000 mm
– Rør Ø80 x 3 mm + Ø70x3 mm, længde ca. 2000 mm hver
– Evt. rør Ø40 x 5 mm, længde ca. 2000 mm
– Indfangerstang, aluminium
– Dobbeltoverligger til 2x Ø8-10 mm
– Trefod til kileteknik ved betonsokler, inklusiv skinner i rustfrit stål 20 x 20 x 2 mm

OBS: tilladte tagbelastning skal overvejes, og der skal evt. afklares med bygherren inden opførelse.

Fri højde 12 m

Varenr. 105922
FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Vare

Fri højde 13 m

Varenr. 105923
FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Vare

Fri højde 14 m

Varenr. 105924
FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Vare