Teleskoperbare lynaflederstænger
Til fastgørelse f.eks. på vægge eller andre konstruktioner
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fastgørelse f.eks. på en væg udføres med varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354.
Den maksimale frilængde anslås ud fra indfangerstangens spids til den øverste holder (fastgørelsespunkt).
Af hensyn til stabiliteten skal den midterste holder (3 fastgørelser) monteres så tæt som muligt under den øverste holder. Afstanden må ikke overstige 15 cm. Den nederste holder (fastgørelsespunkt) skal monteres i området på ≤ 15 cm i enden af indfangerstangen.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fastgørelse f.eks. på en væg udføres med varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354.
Den maksimale frilængde anslås ud fra indfangerstangens spids til den øverste holder (fastgørelsespunkt).
Af hensyn til stabiliteten skal den midterste holder (3 fastgørelser) monteres så tæt som muligt under den øverste holder. Afstanden må ikke overstige 15 cm. Den nederste holder (fastgørelsespunkt) skal monteres i området på ≤ 15 cm i enden af indfangerstangen.
Højde 1,5-5,2 m
Varenr. 105185
FS T D40 1500 5200 AL
Vare
GTIN: 4013364481411, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 4.4 KG, emballageenhed: 1 ST
Udtrækkelig opfangningsstang af aluminium
Diameter fra 10 mm til 40 mm
Kan trækkes ud fra 1,5 m til 5,2 m
Bestående af 4 segmenter
opfangningsstangens maks. fri længder 3,7 m til 4,2 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D40 1500 5200 AL
Vnr.: 105185
eller tilsvarende.
Diameter fra 10 mm til 40 mm
Kan trækkes ud fra 1,5 m til 5,2 m
Bestående af 4 segmenter
opfangningsstangens maks. fri længder 3,7 m til 4,2 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D40 1500 5200 AL
Vnr.: 105185
eller tilsvarende.
Højde 1,6-6,5 m
Varenr. 105186
FS T D50 1600 6500 AL
Vare
GTIN: 4013364481435, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 6.39 KG, emballageenhed: 1 ST
Udtrækkelig opfangningsstang af aluminium
Diameter fra 10 mm til 50 mm
Kan trækkes ud fra 1,6 m til 6,5 m
Bestående af 5 segmenter
opfangningsstangens maks. fri længder 4,5 m til 5,2 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D50 1600 6500 AL
Vnr.: 105186
eller tilsvarende.
Diameter fra 10 mm til 50 mm
Kan trækkes ud fra 1,6 m til 6,5 m
Bestående af 5 segmenter
opfangningsstangens maks. fri længder 4,5 m til 5,2 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D50 1600 6500 AL
Vnr.: 105186
eller tilsvarende.
Højde 1,8-8 m
Varenr. 105188
FS T D60 1800 8000 AL
Vare
GTIN: 4013364481442, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 9.35 KG, emballageenhed: 1 ST
Udtrækkelig opfangningsstang af aluminium
Diameter fra 10 mm til 60 mm
Kan trækkes ud fra 1,8 m til 8,0 m
Bestående af 6 segmenter
med reduktion til D 50 mm
opfangningsstangens maks. fri længder 5,3 m til 6,3 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D60 1800 8000 AL
Vnr.: 105188
eller tilsvarende.
Diameter fra 10 mm til 60 mm
Kan trækkes ud fra 1,8 m til 8,0 m
Bestående af 6 segmenter
med reduktion til D 50 mm
opfangningsstangens maks. fri længder 5,3 m til 6,3 m
ved fastgørelse på f.eks. mure eller
andre konstruktioner.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 342 og på rør med varenr. 105 354
Fabrikat: DEHN
Type: FS T D60 1800 8000 AL
Vnr.: 105188
eller tilsvarende.