Støtterørsstander til støtterør GFK/Al og indfangerstænger D40
Til montering på gitterriste og stålbjælker eller andre konstruktioner ved hjælp af modplade. Adaptersættet til indfangerstænger D40 kan fås separat som tilbehør.
Indfangerstænger D40 / støtterør skal bestilles separat.
Indfangerstænger D40 / støtterør skal bestilles separat.
Støtterørsstander
Varenr. 105244
SRS D50 300 300 H500 STTZN
Ny
Vare
GTIN: 4013364503069, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 9.5 KG, emballageenhed: 1 ST
Støtterørsstander med ben St/tZn
til fastgøring af Støtterør Ø50 mm
Med reduktionsadaptersæt varenr. 107 399
er det muligt at fastgøre
indfangerstænger Ø40 mm
Kan monteres direkte på bygningssystemer eller
ved hjælp af en modplade med aflangt hul
f.eks. på stålbjælker eller gittermåtter
Fabrikat: DEHN
Type: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Vnr.: 105244
eller tilsvarende.
til fastgøring af Støtterør Ø50 mm
Med reduktionsadaptersæt varenr. 107 399
er det muligt at fastgøre
indfangerstænger Ø40 mm
Kan monteres direkte på bygningssystemer eller
ved hjælp af en modplade med aflangt hul
f.eks. på stålbjælker eller gittermåtter
Fabrikat: DEHN
Type: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Vnr.: 105244
eller tilsvarende.