Teleskop-lynbeskyttelsesmast i præfabrikeret eller betonfundament
Indfangermast til beskyttelse af anlæg mod direkte lynnedslag som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder, anlæg i fareområder, ammunitionslagre.
Masterne opføres med præfabrikerede fundamenter (færdige elementer) eller i betonfundamenter på stedet med armeringsanker (skal bestilles separat).
I monteringsvejledning 1729 findes mere nøjagtige oplysninger om stiksystemet, fundamentet og opførelsen.
Med dette indfangermastsystem kan hele anlæg/områder komme ind i det nedslagsbeskyttede område (lynbeskyttelseszone 0B), uden at det er nødvendigt at opføre horisontale indfangersystemer (kabelsammenspændinger).
Separationsafstanden s iht. DIN EN 62305-3 mellem fangmasten og det objekt, der skal beskyttes, skal overholdes.
Indfangermasterne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fangmastsystemets fordele:
Komponenter:
Maks. transportlængde på 6 m.
Masterne opføres med præfabrikerede fundamenter (færdige elementer) eller i betonfundamenter på stedet med armeringsanker (skal bestilles separat).
I monteringsvejledning 1729 findes mere nøjagtige oplysninger om stiksystemet, fundamentet og opførelsen.
Med dette indfangermastsystem kan hele anlæg/områder komme ind i det nedslagsbeskyttede område (lynbeskyttelseszone 0B), uden at det er nødvendigt at opføre horisontale indfangersystemer (kabelsammenspændinger).
Separationsafstanden s iht. DIN EN 62305-3 mellem fangmasten og det objekt, der skal beskyttes, skal overholdes.
Indfangermasterne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fangmastsystemets fordele:
- Jordarbejdet kan færdiggøres helt på forhånd
- Opførelse i præfabrikeret fundament (færdig del) med lidt arbejde på stedet eller
- Alternativt opførelse i betonfundament på stedet med armeringsanker (ved planlægningen og opførelsen skal der tages højde for betonens hærdningstid)
- Udgave med flangeplade til hurtig montering
- Enkel justering med gevindbolte M24
- Detaljeret monteringsvejledning
- Verificerbar statik (på anmodning)
Komponenter:
- Indfangerstang af St/tZn Ø42/25/15 mm længde 2400 eller 5400 mm med gevind M20 og låsemøtrik
- Koniske mastdele
- Flangeplade med tilslutningslaske til jordtilslutning, borehul Ø12 mm (til rundledere Ø10 mm, f.eks. med KS-forbinder varenr. 301 019)
Maks. transportlængde på 6 m.
Telelynbeskyttelsesmast til præfabrikeret fundament eller betonfundament
Varenr. 103013
TBM 13.35M FP400 STTZN
Vare
Telelynbeskyttelsesmast til præfabrikeret fundament eller betonfundament
Varenr. 103016
TBM 16.35M FP400 STTZN
Vare
Telelynbeskyttelsesmast til præfabrikeret fundament eller betonfundament
Varenr. 103019
TBM 19.35M FP565 STTZN
Vare
Telelynbeskyttelsesmast til præfabrikeret fundament eller betonfundament
Varenr. 103022
TBM 22.35M FP565 STTZN
Vare
Telelynbeskyttelsesmast til præfabrikeret fundament eller betonfundament
Varenr. 103025
TBM 24.85M FP565 STTZN
Vare