Indfanger til metaltag
Til beskyttelse af tagudbygninger, lyskupler osv.
Fastgøres i enden af stiverne (borehul Ø11 mm) ved hjælp af fire holdere til metaltage.
Holderne vælges efter tagprofilen (f.eks. rundfals varenr. 123 040, klemmefals varenr. 123 041, lodret fals varenr. 123 042, uden fals til nitning eller påskruning 123 043).
Ved anvendelse af disse fire holdere til metaltage (klemmer) til den pågældende tagprofil er lynstrømsbæreevnen 100 kA (10/350 µs) sikret.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Til videreførelse af nedlederen vælges taglederholderne til metaltage efter tagprofilen (f.eks. rundfals varenr. 223 010 eller lodret fals varenr. 365 059).
Fastgøres i enden af stiverne (borehul Ø11 mm) ved hjælp af fire holdere til metaltage.
Holderne vælges efter tagprofilen (f.eks. rundfals varenr. 123 040, klemmefals varenr. 123 041, lodret fals varenr. 123 042, uden fals til nitning eller påskruning 123 043).
Ved anvendelse af disse fire holdere til metaltage (klemmer) til den pågældende tagprofil er lynstrømsbæreevnen 100 kA (10/350 µs) sikret.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Til videreførelse af nedlederen vælges taglederholderne til metaltage efter tagprofilen (f.eks. rundfals varenr. 223 010 eller lodret fals varenr. 365 059).
Højde 2000 mm
Varenr. 123021
FS 16 10 2000 MD AL V2A
Vare
Højde op til 3500 mm
Varenr. 123425
FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Vare
Højde op til 3500 mm
Varenr. 123430
FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
Vare
Højde op til 3500 mm
Varenr. 123435
FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Vare