Indfangerspids, vinklet

Til beskyttelse af f.eks. solcelleanlæg eller carporte med solcelleanlæg imod direkte lynnedslag.

Fastgørelsen af indfangerspidsen med samtidig lynstrømsbærende forbindelse via de to falsklemmer, f.eks. på solcellemodulernes underkonstruktioner af metal.
Ved montering på underkonstruktionen er en afstand på 15-20 cm mellem de to falsklemmer og en frilængde på 80-85 cm er nødvendig. Indfangerspidserne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Ved korrekt montering er den mekaniske styrke og en lynstrømsbæreevne på 100 kA (10/350 µs) givet.

Indfangerspidsen kan eventuelt tilpasses efter solcelleanlæggets hældningsvinkel. Standardudgaven er vinklet 55°. Dette svarer til en hældningsvinkel af solcelleanlægget på 35°.

Indfangerspids med to falsklemmer (art.-nr. 365 031)

Falsklemmernes klemmeområde 0,7-8 mm.
Varenr. 101110
FSPS 10 1000 W55 FK AL
Vare

Indfangerspids

Til kombination med f.eks. tilslutningsklemmer til stålbjælker.
Varenr. 101010
FSP 10 1000 W55 AL
Vare