Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Indfangerstænger/indfangerspidser, tilbehør
Indfangerspids
Loading
Indfangerspids
Til afslutning af indfanger.
Vis mere
Til ledere af stål eller aluminium
Varenr. 110000
FS 7.10 ZG
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
ZG
Leder (rund)
7-10 mm
Længde
29 mm
Udvendig diameter Ø
15 mm
Til kobberledere
Varenr. 110017
FS 8 MSGALCU
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
Ms/gal Cu
Leder (rund)
8 mm
Længde
29 mm
Udvendig diameter Ø
14 mm
Scroll to top