HVI-leder light

HVI light-lederen muliggør installationer, uden at der oprettes forbindelse til potentialudligningen på en bygning for enden af tilpasningsområdet.

HVI light-lederen er et supplement til den velkendte HVI-leder. Tilkoblingspunktet skal f.eks. udføres defineret på trefoden, uden at der er behov for en potentialudligning (funktionsjordingsleder). Det giver enklere monteringsmuligheder og dermed store tidsbesparelser i forbindelse med monteringen.

Nu om dage er bygningernes tagareal tit det sidste installationsniveau. Trods faren for eventuelle lynnedslag monteres rørledninger, elektriske og informationstekniske systemer samt solcelleanlæg på tagarealet. Alle disse systemer har ledende forbindelser ind i bygningsstrukturen. På den måde kan lyndelstrømme komme ind i bygningen, hvor de påvirker følsomt elektrisk/elektronisk udstyr eller helt ødelægger dette. Med isolerede indfangersystemer undgås det, at lyndelstrømme spredes til bygningens indre.

HVI light-lederen er det system, der skal anvendes til overholdelse af separationsafstanden på flade tage. Takket være HVI light-lederens højspændingssikre isolering undgås ukontrollerede overslag, f.eks. gennem tagdækningen til underliggende metalliske eller elektriske dele.

Højspændingssikker, isoleret HVI light-leder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Til brug ved tilsvarende separationsafstand s ≤ 45 cm (i luft) eller s ≤ 90 cm (solidt byggemateriale).

HVI light-lederen opfylder kravene iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Tag højde for forarbejdningstemperatur på -5 til +40 °C og det permanente temperaturområde (ved permanent installation) på -30 til +70 °C.

HVI light-leder på tromle (100 m)

HVI light-lederen leveres i længder af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1 m, bredde ca. 670 mm, diameter akseboring ca. 80 mm) inkl. 1 stk. unbrakonøgle.
Varenr. 819125
HVI LI 45 20 L100M GR

HVI-leder light (engangstromle 500 m)

HVI-leder light leveres i længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1 m, bredde ca. 670 mm, akseboring ca. 80 mm). Samlet vægt ca. 290 kg.
Varenr. 819124
HVI LI 45 20 L500M GR M
Udgået produkt

HVI-leder light (tilskæres)

Varenr. 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
Udgået produkt
Vare