Tilbehør til HVI light plus-leder
Forskellige artikler til fastgørelse af de højspændingsresistente, isolerede nedledere i styre- og lederforløb samt stort udvalg af tilbehør.
På grund af den variable justering på Ø20 mm til Ø23 mm eller Ø20 mm til Ø21 mm kan bl.a. lederholderne til HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen benyttes.
På grund af den variable justering på Ø20 mm til Ø23 mm eller Ø20 mm til Ø21 mm kan bl.a. lederholderne til HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen benyttes.
Højde 19 mm
Varenr. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Vare
Stor
Underlægsplade til beskyttelse af tag under betonsoklen, stor udgave til 17 kg-sokkel.
Varenr. 102050
ULP KS D370 SW
Vare
Vægbeslag til vandret montage
Vægbeslag til vandret montage, til indfanger Ø40 og DEHNcon-H-støtterør.
Varenr. 105140
WB D40 WA V2A
Vare
Vægt 17 kg, med kileteknik
Til indfangere, anvendes til beskyttelse af mindre tagudbygninger på fladt tag eller til afstandsholdere i DEHNiso-afstandsholderprogrammet til eksempelvis adskilte ringledere eller fritstående indfanger i trefod (kun med vægt på 17 kg). Stabelbar, til indfanger Ø16 mm, rejfet, reduceret diameter, eller DEHNiso-afstandsholder Ø16 mm.
Varenr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Vare
Vægbeslag til lodret montage
Vægbeslag til lodret montering, til indfangerstænger Ø40, DEHNcon-H eller DEHNiso-Combi-støtterør.
Varenr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Vare
Lille
Underlægsplade til beskyttelse af tag under betonsoklen, stor udgave til 8,5 kg-sokkel.
Varenr. 102060
ULP KS D280 SW
Vare
Vægbeslag til lodret montage
Udført som art.-nr., dog med afstandsstang på 95 mm i stedet for 30 mm.
Varenr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Vare
Med enkelt lederholder Type FB
Varenr. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Vægbeslag, indstillelig 150-200 mm
Vægbeslag, kan indstilles til mellem 150 og 200 mm, til indfangerstænger Ø40, DEHNcon-H eller DEHNiso-Combi-støtterør, med dobbelt overligger til tilslutning af 2 Rd 8-10 mm.
Varenr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Udført som art.-nr. 105 343, dog med indstillelig vidde på 230-400 mm i stedet for 400-700 mm.
Varenr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Vare
Vægt 8,5 kg, med kileteknik
Betonsokkel til indfangerspidser Ø10 mm, længde 1000 mm, til beskyttelse af mindre tagmonterede strukturer på fladt tag og til installation af afstandsholdere, eksempelvis til isolerede ringledere med DEHNiso-afstandsholder Ø16 mm, længde op til 675 mm (afstand 0,8 m).
Varenr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Varenr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Udført som art.-nr. 105 343, dog med indstillelig vidde på 700-1300 mm i stedet for 400-700 mm.
Varenr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
Befæstigelsesbeslag til fastgørelse af støtterør ved eksempelvis antennemast. Udgave med afstandsstykke 30 mm til justering af antennestøtte.
Varenr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
Varenr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag med afstandsstykke
Med afstandsstykke til eksempelvis antenne.
Varenr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag med spændebånd
Varenr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Vare
Afstandsholder med potentialudligningselement til HVI light plus-leder
Afstandsholder til oprettelse af HVI light plus-lederens variable justeringsområde
Med MV-klemme til tilslutningen på potentialudligningen (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Betonsoklen (varenr. 102 010, vægt 17 kg) ogunderlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Med MV-klemme til tilslutningen på potentialudligningen (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Betonsoklen (varenr. 102 010, vægt 17 kg) ogunderlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Varenr. 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Vare
Unnamed
Til fastgørelse (opspænding) af lederholdere (f.eks. varenr. 275 319) og af HVI Ex P200-holder (varenr. 275 442) på rør.
Varenr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Vare
Separat spændehoved
Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901) i tilfælde af større rørdiameter.
Varenr. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Vare
Afstandsholder til HVI light-leder/HVI light plus-leder
Afstandsholder (L = 500 mm) til installation i eksempelvis betonsokkel (17 kg, art.-nr. 102 340) med kileteknik.
Varenr. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Vare
Taglederholder
Taglederholder med udstansede bøjepunkter til afvinkling og placering i teglsten/tagsten samt til sammenskruning med tagspær, til montering af HVI-lederen og HVI light plus-lederen i tagflader på saddeltage.
Varenr. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Vare
Taglederholder til rundt og falset metaltag
Taglederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder HVI-leder til befæstigelse på metaltage med rundfals.
Varenr. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Vare
Taglederholder til klemmefalset metaltag
Taglederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder HVI-leder til befæstigelse på metaltage med klemfals.
Varenr. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Vare
Taglederholder til falset tag
Taglederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder HVI-leder til befæstigelse på metaltage med lodret fals.
Varenr. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Vare
Taglederholder med tilslutningslaske
Taglederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder og HVI-leder med tilslutningslaske i Z-form til nitning eller påskruning på metaltage.
Varenr. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Vare
Adapter til montering af HVI light-lederen/HVI-lederen/HVI light plus-lederen på fladt tag
Til fastklemning på tagledningsholder type FB (varenr. 253 015) og KF (varenr. 253 030).
Varenr. 253026
RLA 20 FB K SW
Vare
Adapter til oplægning af HVI-leder på fladt tag
Til fastklemning på tagledningsholder type FB (varenr. 253 015) og KF (varenr. 253 030).
Varenr. 253027
RLA 23 FB K SW
Vare
Taglederholder
Til flade tage, vægt ca. 4,7 kg.
Lederholder, betonsten og grundplade til placering af HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen på flade tage.
Lederholder, betonsten og grundplade til placering af HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen på flade tage.
Varenr. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Vare
Taglederholder
Til flade tage, vægt ca. 8,6 kg.
Lederholder, betonsokkel og underlægsplade til placering af HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen på flade tage.
Lederholder, betonsokkel og underlægsplade til placering af HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen på flade tage.
Varenr. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Vare
Lederholder
Lederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder HVI-leder til befæstigelse i betonsokkel med kile (varenr. 102 075).
Varenr. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Vare
Lederholder
Lederholder med slidset overligger til HVI light-leder, HVI light plus-leder og HVI-leder til befæstigelse i grundpladen (varenr. 253 300) med betonsten (varenr. 253 301).
Varenr. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Vare
Grundplade
Underlægsplade med adapter (stikbøsning) til afstandsholder (art.-nr. 253 315, 253 325) såvel som lederholder (art.-nr. 253 289) og til beskyttelse af tag under betonstenen.
Varenr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Vare
Betonsten
Til stabilisering af grundpladen.
Varenr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Vare
Højde 10 mm
Varenr. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Vare
Lederholder
Med gevind.
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug i området ved endeafslutningen).
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug i området ved endeafslutningen).
Varenr. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Vare
Lederholder
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutningen).
Varenr. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Vare
Lederholder
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutningen).
Varenr. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Vare
Lederholder
Med kunststofsokkel.
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutningen).
Lederholder til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutningen).
Varenr. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Vare
Lederholder til spændebåndsbefæstigelse
Til befæstigelse af HVI-leder på rør med eksempelvis rørspændebånd (art.-nr. 106 323).
Varenr. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Vare
Lederholder med spændebånd
Med lederholder af metal.
Varenr. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Vare
Lederholder med spændebånd
Med lederholder af PA.
Varenr. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Vare
Sign
Påbudsskilt
Forside Tysk
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Bagside Engelsk
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Forside Tysk
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Bagside Engelsk
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Varenr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vare
GTIN: 4013364105607, toldtarifnummer: 39219090, bruttovægt: 0.091 KG, emballageenhed: 1 ST
Påbudsskilt
Print på forsiden på tysk:
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Print på bagsiden på engelsk:
""Attention! Separated Lightning Protection
with HVI conductor system""
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vnr.: 480598
eller tilsvarende.
Print på forsiden på tysk:
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Print på bagsiden på engelsk:
""Attention! Separated Lightning Protection
with HVI conductor system""
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vnr.: 480598
eller tilsvarende.
Sign
Påbudsskilt
Forside Tysk
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Bagside Engelsk
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til Overligger med to skruer, varenr. 480 291.
Forside Tysk
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Bagside Engelsk
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til Overligger med to skruer, varenr. 480 291.
Varenr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Vare
GTIN: 4013364105614, toldtarifnummer: 39219090, bruttovægt: 0.046 KG, emballageenhed: 10 ST
Påbudsskilt
Print på forsiden på tysk:
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Print på bagsiden på engelsk:
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til
overligger med to skruer
(Varenr. 480 291)
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 70X30 APA DE EN K
Vnr.: 480599
eller tilsvarende.
Print på forsiden på tysk:
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Print på bagsiden på engelsk:
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til
overligger med to skruer
(Varenr. 480 291)
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 70X30 APA DE EN K
Vnr.: 480599
eller tilsvarende.
Spændebånd på rulle
Varenr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Vare
Fastgøringssæt til støtterør D40/50
Fastgøringssæt til montering af HVI light plus-leder på HVI light plus-støtterør, bestående af to halvskåle og en kabelbinder til fastgørelse af op til fire HVI light plus-ledere i støtterørets GFK-område.
Varenr. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Vare
Fastgøringssæt til støtterør D40/50
Fastgøringssæt til montering af HVI long-lederen på støtterør, bestående af to halvskåle og en kabelbinder til fastgøring af op til fire HVI-ledere i støtterørets fiberoptiske område.
Varenr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819895
AD 22 16 L45 AL
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819898
AD 22 10 L45 AL
Vare
Krympeslange grå
Varenr. 819997
WSS L120 GR
Vare
Kabelbindere
Kabelbindere til montering af de forskellige HVI-ledere med plastholder-halvskålene.
Varenr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Vare
Unnamed
Varenr. 819999
KB UVB 546X13 SW
Vare
GTIN: 4013364222779, toldtarifnummer: 39209200, bruttovægt: 0.016 KG, emballageenhed: 1 ST