Værktøj og tilbehør

Her finder du værktøj til seriefremstilling af vores højspændingsresistente, isolerede nedledninger samt fræsehoved til montering af de isolerede tilslutningselementer og tilbehøret til HVI-kontrollen.

Afisoleringsværktøj

Værktøj til afklipning af overskydende grå kappe fra HVI-leder light og HVI-leder. DEHNhelix består af et håndtag og en udskiftelig krog (afhængig af lederdiameteren).
Varenr. 597230
AW DEHNHELIX
Udgået produkt
Vare

Kabelsaks

Kabelsaks til enkel afklipning af HVI-leder light, HVI-leder (ydre diameter 20 / 23 mm) og HVI-power-leder (ydre diameter 27 mm) såvel som CUI-leder.
Det specielle design af kabelsaksen tillader også præcis klipning af flertrådede ledere og enkel fastgørelse af tilslutningselement.
Varenr. 597032
HVI CUTTER 32
Vare

Afisoleringsværktøj

HVI strip 20-værktøj til afisolering af den halvledende kappe og PE-isoleringen på HVI-lederen, HVI light plus-lederen og HVI light-lederen med en udvendig diameter på 20 mm. Afisoleringslængden justeres i trin (låsepunkter) a 0,2 mm med justeringshjulet i håndtaget. Udgave komplet med håndtag og skærehoved.
Varenr. 597220
HVI STRIP 20
Vare

Fræsehoved

Fræsehoved til HVI light plus-leder.
Varenr. 597125
ISO HEAD 21
Ny
Vare

Isolationskappe

Isolationskapper til isolationskontrol på højspændingsresistente, isolerede nedledere
Sæt: 5 stk. i passende rygsæk.
Takket være isolationskapperne kan tilslutningselementer isoleres sikkert, så berøringer og målefejl undgås.
Varenr. 597817
ISOK L450 RS SET
Udgået produkt
Vare

Isolationskappe

Isolationskapper til isolationskontrol på højspændingsresistente, isolerede nedledere
Sæt: 5 stk.
Takket være isolationskapperne kan tilslutningselementer isoleres sikkert, så berøringer og målefejl undgås.
Varenr. 597815
ISOK HVI SET
Ny
Vare

Reserveklinger til afisoleringsværktøj HVI-head 20

1 pakke = 4 stk.
Varenr. 597101
EK HVI HEAD 20

Reserveklinger i siden til fræsehoved

Reserveklinge til ISO HEAD 21 og ISO HEAD 23.
Varenr. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Ny
Vare

Reserveklinger i siden til fræsehoved

Reserveklinge til ISO HEAD 27 (Varenr. 597 128).
Varenr. 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Ny
Vare