DEHNcon-H-støtterør til HVI-leder light
Støtterør til HVI-leder light til samling på stedet, indfangerspids af rustfrit stål, Ø10 mm.
Med indfangerspids
Støtterør med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Varenr. 105272
SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Udgået produkt
Vare
Med indfangerspids
Støtterør med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Varenr. 105273
SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Udgået produkt
Vare
Med indfangerspids
Støtterør med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Varenr. 105274
SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Udgået produkt
Vare
Med indfangerspids
Støtterør med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Varenr. 105280
SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Udgået produkt
Vare