Tilbehør til HVI-powerleder / HVI-powerlangleder
Stor
Underlægsplade til beskyttelse af tag under betonsoklen, stor udgave til 17 kg-sokkel.
Varenr. 102050
ULP KS D370 SW
Vare
Vægt 17 kg, med kileteknik
Til indfangere, anvendes til beskyttelse af mindre tagudbygninger på fladt tag eller til afstandsholdere i DEHNiso-afstandsholderprogrammet til eksempelvis adskilte ringledere eller fritstående indfanger i trefod (kun med vægt på 17 kg). Stabelbar, til indfanger Ø16 mm, rejfet, reduceret diameter, eller DEHNiso-afstandsholder Ø16 mm.
Varenr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Vare
Vægbeslag til lodret montage
Vægbeslag til lodret montering, til indfangerstænger Ø40, DEHNcon-H eller DEHNiso-Combi-støtterør.
Varenr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Vare
Lille
Underlægsplade til beskyttelse af tag under betonsoklen, stor udgave til 8,5 kg-sokkel.
Varenr. 102060
ULP KS D280 SW
Vare
Vægbeslag til lodret montage
Udført som art.-nr., dog med afstandsstang på 95 mm i stedet for 30 mm.
Varenr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Vare
Vægbeslag, indstillelig 150-200 mm
Vægbeslag, kan indstilles til mellem 150 og 200 mm, til indfangerstænger Ø40, DEHNcon-H eller DEHNiso-Combi-støtterør, med dobbelt overligger til tilslutning af 2 Rd 8-10 mm.
Varenr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Udført som art.-nr. 105 343, dog med indstillelig vidde på 230-400 mm i stedet for 400-700 mm.
Varenr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Vare
Vægt 8,5 kg, med kileteknik
Betonsokkel til indfangerspidser Ø10 mm, længde 1000 mm, til beskyttelse af mindre tagmonterede strukturer på fladt tag og til installation af afstandsholdere, eksempelvis til isolerede ringledere med DEHNiso-afstandsholder Ø16 mm, længde op til 675 mm (afstand 0,8 m).
Varenr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Varenr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Vare
Isolationskappe
Isolationskapper til isolationskontrol på højspændingsresistente, isolerede nedledere
Sæt: 5 stk.
Takket være isolationskapperne kan tilslutningselementer isoleres sikkert, så berøringer og målefejl undgås.
Sæt: 5 stk.
Takket være isolationskapperne kan tilslutningselementer isoleres sikkert, så berøringer og målefejl undgås.
Varenr. 597815
ISOK HVI SET
Vare
Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm
Udført som art.-nr. 105 343, dog med indstillelig vidde på 700-1300 mm i stedet for 400-700 mm.
Varenr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
Befæstigelsesbeslag til fastgørelse af støtterør ved eksempelvis antennemast. Udgave med afstandsstykke 30 mm til justering af antennestøtte.
Varenr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
Varenr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag med afstandsstykke
Med afstandsstykke til eksempelvis antenne.
Varenr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag med spændebånd
Varenr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Vare
Vægbeslag til indfangermast
Der skal monteres tre holdere pr. indfangermast.
Klemmeområde Ø60 mm.
Klemmeområde Ø60 mm.
Varenr. 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Vare
Afstandsholder med PA-element til HVI-powerleder (variabel længde 350-900 mm)
Afstandsholder til variabel endeafslutning af HVI-powerleder.
Med MV-klemme for tilslutning af potentialudligningen (Ø16 mm / Ø8-10 mm).
Betonsoklen (art.-nr. 102 010, vægt 17 kg) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.
Med MV-klemme for tilslutning af potentialudligningen (Ø16 mm / Ø8-10 mm).
Betonsoklen (art.-nr. 102 010, vægt 17 kg) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.
Varenr. 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Vare
Fleksibel trefod med PA-element til HVI-powerleder (variabel længde af endeafslutning 1500-1800 mm)
Trefod (sammenklappelig) med variabel afstandsholder (stor) til endeafslutning af HVI-powerleder.
Med UNI-jordingsklemme for tilslutning af 1x Ø8-10 mm og 1x leder 4-50 mm2.
Til en taghældning på max. 10°.
De tre betonsokler (art.-nr. 102 075, vægt 8,5 kg) og underlægsplade (art.-nr. 102 060) skal bestilles separat.
Med UNI-jordingsklemme for tilslutning af 1x Ø8-10 mm og 1x leder 4-50 mm2.
Til en taghældning på max. 10°.
De tre betonsokler (art.-nr. 102 075, vægt 8,5 kg) og underlægsplade (art.-nr. 102 060) skal bestilles separat.
Varenr. 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Vare
Unnamed
Til fastgørelse (opspænding) af lederholdere (f.eks. varenr. 275 319) og af HVI Ex P200-holder (varenr. 275 442) på rør.
Varenr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Vare
Fleksibel trefod med PA-element til HVI-powerleder (variabel længde af endeafslutning 900-1500 mm)
Trefod (sammenklappelig) med variabel afstandsholder (lille) til endeafslutning af HVI-powerleder.
Med UNI-jordingsklemme for tilslutning af 1x Ø8-10 mm og 1x leder 4-50 mm2.
Til en taghældning på max. 10°.
De tre betonsokler (art.-nr. 102 075, vægt 8,5 kg) og underlægsplade (art.-nr. 102 060) skal bestilles separat.
Med UNI-jordingsklemme for tilslutning af 1x Ø8-10 mm og 1x leder 4-50 mm2.
Til en taghældning på max. 10°.
De tre betonsokler (art.-nr. 102 075, vægt 8,5 kg) og underlægsplade (art.-nr. 102 060) skal bestilles separat.
Varenr. 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Vare
Separat spændehoved
Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901) i tilfælde af større rørdiameter.
Varenr. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Vare
Afstandsholder til HVI-powerleder
Afstandsholder til yderligere mekanisk befæstigelse ved den variable endeafslutning. Afstandsholderen opsættes med to betonsokler (art.-nr. 102 010, vægt 17 kg). Betonsoklerne og underlægsplade (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.
Varenr. 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
Vare
Taglederholder
Med forprægede hægter til at sætte på tagsten eller skrue på lægter til installation af HVI-powerleder på saddeltag.
Varenr. 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Vare
Taglederholder til rundt og falset tag
Taglederholder mit slidset overligger til HVI-powerleder til befæstigelse på rundt og falset tag.
Varenr. 202860
DLH RSF ZS 27 V2A
Vare
Taglederholder til klemmefalset tag
Taglederholder med slidset overligger til HVI-powerleder til fastgørelse på klemmefalset tag.
Varenr. 202861
DLH KF ZS 27 V2A
Vare
Taglederholder til falset tag
Taglederholder med slidset overligger til HVI-powerleder til fastgørelse på falset tag.
Varenr. 202862
DLH SF ZS 27 V2A
Vare
Taglederholder med tilslutningslaske
Taglederholder med slidset overligger til HVI-powerleder med tilslutningslaske i Z-form til fastgørelse på tag med nitter eller skruer.
Varenr. 202863
DLH AL ZS 27 V2A
Vare
Lederholder
Lederholder med slidset overligger til HVI-powerleder til fastgørelse i betonsten (art.-nr. 253 301) og underlægsplade (art.-nr. 253 300).
Varenr. 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Vare
Lederholder
Lederholder med slidset overligger til HVI-powerleder til fastgørelse i betonsokkel med kiler (art.-nr. 102 075).
Varenr. 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
Vare
Taglederholder
Til fladt tag, vejer ca. 4,7 kg.
Lederholder, betonblok og underlægsplade til installation af HVI-powerleder på flade tag.
Lederholder, betonblok og underlægsplade til installation af HVI-powerleder på flade tag.
Varenr. 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Vare
Taglederholder
Til fladt tag, vejer ca. 8,6 kg.
Lederholder, betonblok og underlægsplade til installation af HVI-powerleder på flade tag.
Lederholder, betonblok og underlægsplade til installation af HVI-powerleder på flade tag.
Varenr. 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Vare
Grundplade
Underlægsplade med adapter (stikbøsning) til afstandsholder (art.-nr. 253 315, 253 325) såvel som lederholder (art.-nr. 253 289) og til beskyttelse af tag under betonstenen.
Varenr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Vare
Lederholder
Med gevind.
Til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Varenr. 275240
LH ZS 27 GM8 V2A
Vare
Betonsten
Til stabilisering af grundpladen.
Varenr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Vare
Lederholder
Med gevind.
Til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Til vægmontage med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Varenr. 275241
LH ZS 27 GM6 V2A
Vare
Lederholder
Med aflangt hul.
Til vægmontage, med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Til vægmontage, med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Varenr. 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Vare
Lederholder
Med kunststofsokkel.
Til vægmontage, med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Til vægmontage, med toskruet overligger (ikke til brug ved endeafslutning).
Varenr. 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A
Vare
Overlæg
Varenr. 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A
Vare
GTIN: 4013364519213, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 0.838 KG, emballageenhed: 25 ST
Lederholder med spændebånd
Til fastgørelse af HVI-powerledere på eksempelvis rør.
Varenr. 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A
Vare
Lederholder til spændebåndsbefæstigelse
Til fastgørelse af HVI-powerleder på rør med eksempelvis rørspændebånd (art.-nr. 106 323).
Varenr. 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
Vare
Sign
Påbudsskilt
Forside Tysk
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Bagside Engelsk
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Forside Tysk
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Bagside Engelsk
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Varenr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vare
GTIN: 4013364105607, toldtarifnummer: 39219090, bruttovægt: 0.091 KG, emballageenhed: 1 ST
Påbudsskilt
Print på forsiden på tysk:
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Print på bagsiden på engelsk:
""Attention! Separated Lightning Protection
with HVI conductor system""
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vnr.: 480598
eller tilsvarende.
Print på forsiden på tysk:
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Print på bagsiden på engelsk:
""Attention! Separated Lightning Protection
with HVI conductor system""
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Vnr.: 480598
eller tilsvarende.
Sign
Påbudsskilt
Forside Tysk
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Bagside Engelsk
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til Overligger med to skruer, varenr. 480 291.
Forside Tysk
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Bagside Engelsk
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til Overligger med to skruer, varenr. 480 291.
Varenr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Vare
GTIN: 4013364105614, toldtarifnummer: 39219090, bruttovægt: 0.046 KG, emballageenhed: 10 ST
Påbudsskilt
Print på forsiden på tysk:
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Print på bagsiden på engelsk:
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til
overligger med to skruer
(Varenr. 480 291)
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 70X30 APA DE EN K
Vnr.: 480599
eller tilsvarende.
Print på forsiden på tysk:
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Print på bagsiden på engelsk:
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Hulafstand passende til
overligger med to skruer
(Varenr. 480 291)
Fabrikat: DEHN
Type: HWS 70X30 APA DE EN K
Vnr.: 480599
eller tilsvarende.
Spændebånd på rulle
Varenr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Vare
Fastgøringssæt til støtterør D40/50
Fastgøringssæt til montering af HVI long-lederen på støtterør, bestående af to halvskåle og en kabelbinder til fastgøring af op til fire HVI-ledere i støtterørets fiberoptiske område.
Varenr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819895
AD 22 16 L45 AL
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Vare
Adapter til fangspids
Varenr. 819898
AD 22 10 L45 AL
Vare
Kabelbindere
Kabelbindere til montering af de forskellige HVI-ledere med plastholder-halvskålene.
Varenr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Vare
Unnamed
Varenr. 819999
KB UVB 546X13 SW
Vare
GTIN: 4013364222779, toldtarifnummer: 39209200, bruttovægt: 0.016 KG, emballageenhed: 1 ST
Vandret indfangerspids Al til støtterør
Fastgøringssæt til montering af vandrette indfangerspidser/indfangerspidser i siden på HVI long-støtterør og HVI power-støtterør. Bestående af fire indfangerspidser og en fastgøringsring.
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Varenr. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Vare
Vandret indfangerspids i rustfrit stål til støtterør
Fastgøringssæt til montering af vandrette indfangerspidser/indfangerspidser i siden på HVI long-støtterør og HVI power-støtterør. Bestående af fire indfangerspidser og en fastgøringsring.
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Varenr. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Vare
Vandret indfangerspids Al til støtterør
Fastgøringssæt til montering af vandrette indfangerspidser/indfangerspidser i siden på HVI long-støtterør og HVI power-støtterør. Bestående af fire indfangerspidser og en fastgøringsring.
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Varenr. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Vare
Vandret indfangerspids i rustfrit stål til støtterør
Fastgøringssæt til montering af vandrette indfangerspidser/indfangerspidser i siden på HVI long-støtterør og HVI power-støtterør. Bestående af fire indfangerspidser og en fastgøringsring.
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Bemærk: Der skal tages hensyn til indfangersystemets ekstra vindbelastning, hvilket skyldes indfangerspidserne monteret i siden!
Varenr. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Vare