Kortslutningsleder på hegn/gabioner med tilbehør
Genstande i det område, hvor køreledningen revner, der udviser tegn på tilstrækkelig kortslutningsstrømsbæreevne, udsætter personer og anlæg for fare. Disse fremmede ledende dele, som f.eks. afgrænsninger eller hegn i metal, skal forstærkes med en ekstra, tilstrækkeligt dimensioneret leder. Dette sker ved hjælp af kortslutningslederen. Det monteres ved hegn eller afskærmninger og udløser en defineret kortslutning i tilfælde af, at en køreledning rives over. Kortslutningsledere kan desuden anvendes ved tunnelbygning og ved støjbeskyttelsesvægge. Det nødvendige monteringstilbehør som trykforbinder og lederholder afrunder sortimentet som samlet enhed.
Lederholder
Vinkelholder til kortslutningsleder på stengabioner og ståltrådshegn.
Varenr. 419750
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Vare
Kortslutningsleder
Kortslutningsleder med en diameter på Ø10 mm og rejfede ender i begge sider.
Varenr. 419752
RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Vare
Diameter 16 mm, rejfet
Indfangerstang rejfet på begge sider, til beskyttelse af tagkonstruktioner, skorstene osv., speciel til opførelse med betonsokkel (17 kg) med kileteknik eller fastgørelse med lederholder.
Varenr. 483200
FS 16 2000 STTZN
Vare
Kortslutningsleder
Kortslutningsleder med en diameter på Ø16 mm og rejfede ender i begge sider.
Varenr. 419753
RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Vare
Lederholder
Parallelholder til kortslutningsledere på stengabioner og panelhegn.
Varenr. 419751
PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Vare
Trykforbinder
Trykforbinder af aluminium til forbindelse af to kortslutningsledere Ø10 mm. Fyldt med specielt kontaktfedt.
Varenr. 419760
PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Vare
Trykforbinder
Trykforbinder af aluminium til forbindelse af to kortslutningsledere Ø16 mm. Fyldt med specielt kontaktfedt.
Varenr. 419761
PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Vare
Trykforbinder
Trykforbinder af aluminium til forbindelse af et banejordingskabel 100/1102 med en kortslutningsleder Ø10 mm. Fyldt med specielt kontaktfedt.
Varenr. 419762
PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Vare
Trykforbinder
Trykforbinder af aluminium til forbindelse af et banejordingskabel 100/1102 med en kortslutningsleder Ø16 mm. Fyldt med specielt kontaktfedt.
Varenr. 419763
PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Vare
Banejordingskabel
Banejordingskabel med et tværsnit på 110 mm2. Længde 25 m.
Varenr. 419758
EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Vare
Banejordingskabel
Banejordingskabel med et tværsnit på 110 mm2. Længde 50 m.
Varenr. 419759
EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Vare
Klokkekabelsko
Klokkekabelsko af aluminium med borehul Ø13 mm (M12) til banejordingskabel med PVC-kappe og AlMg(St)-leder 110 mm².
Varenr. 419765
GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Vare
Klokkekabelsko
Klokkekabelsko af aluminium med borehul Ø17 mm (M16) til banejordingskabel med PVC-kappe og AlMg(St)-leder 110 mm².
Varenr. 419766
GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Vare