Klemmer til Ex-område, zone 2/22
Klemmer med fjederring til forbindelse af runde og flade ledere i eksplosionsfarlige områder, zone 2/22. Klemmerne er sikrede imod at løsne sig efter DIN EN 62305-3, supplement 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).
KS-forbinder
KS-forbinder med fjederskive og dertil anbragt holderflade til tilslutning af runde ledere med fladprofiler. Testet lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Vare
Et stykke, St/tZn
Varenr. 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Vare
UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til to runde ledere
Skilleklemme med fjederring til forbindelse af indfangerstang med leder eller nedleder med jordindføringsstang. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Vare
UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til jordindføringsstænger
Skilleklemme med fjederring til forbindelse af indfangerstang med leder eller nedleder med jordindføringsstang. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Vare
Et stykke, Cu
Varenr. 301017
KSV 6.10 FER CU
Vare
Klemmedel 200 kA (10/350 μs) med fjederring
Klemmedel med fjederring til forbindelse af fladt materiale til konstruktionsdele. Lynstrømsbæreevne på 200 kA (10/350 µs).
Varenr. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Vare
MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til runde ledere
MV-klemme med fjederring til universel anvendelse som kryds-, T- og parallelklemme; todelt udgave. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Vare
MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til indfangerstænger
MV-klemme med fjederring til universel anvendelse som kryds-, T- og parallelklemme; todelt udgave. Testet til en lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).
Varenr. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Vare
Todelt, afstand 40 mm
Varenr. 301229
AP 2X6.10 V2A
Vare