Skrueadapter SQ
Skrueadapter med kardanled til jordingsstænger, med bajonetfatning. Til klemmepunkter.
Varenr. 795212
SA KLFP SQ SK
| Indvendigt sekskantgevind | SW19 mm |
Klemmepunkter til samleskinner
Klemfikspunkt komplet med fastgørelseselementer til en samleskinnetykkelse på 25 mm til kortslutningsskinner med kilespor.
*) Bemærk: Maksimalværdier se produktdatablad til kortslutningsskinne
Varenr. 795020
KLFP M16 KSS
| Udførelse | SW 19 |
| Materiale | Al / St |
| Maks. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 130 kA *) |
| Maks. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 90 kA *) |
Kortslutningsskinne af kobber
Varenr. VL2FG28
KS SQ C NS VL2FG28
| Anvendelse | NS |
| Montageenhed | SQ |
| Placering af montageenhed (IH) | 175 mm |
| Samlet længde (IG) | 500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 150 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 130 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 90 kA |
Kortslutningsskinne af kobber
Varenr. VHNEFQE
KS SK C NS VHNEFQE
| Anvendelse | NS |
| Montageenhed | SK |
| Placering af montageenhed (IH) | 175 mm |
| Samlet længde (IG) | 500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 150 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 130 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 90 kA |
Kortslutningsskinne af kobber
Varenr. VV7M6CQ
KSX SQ C MS VV7M6CQ
| Anvendelse | MS |
| Montageenhed | SQ |
| Placering af montageenhed (IH) | 525 mm |
| Samlet længde (IG) | 1500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 450 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 80 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 80 kA |
Kortslutningsskinne af kobber
Varenr. V5DHK24
KSX SK C MS V5DHK24
| Anvendelse | MS |
| Montageenhed | SK |
| Placering af montageenhed (IH) | 525 mm |
| Samlet længde (IG) | 1500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 450 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 80 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 80 kA |
Kortslutningsskinne af aluminium
Varenr. VNRLBXU
KS SQ A NS VNRLBXU
| Anvendelse | NS |
| Montageenhed | SQ |
| Placering af montageenhed (IH) | 175 mm |
| Samlet længde (IG) | 500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 150 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 90 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 64 kA |
Kortslutningsskinne af aluminium
Varenr. VP33XYL
KS SK A NS VP33XYL
| Anvendelse | NS |
| Montageenhed | SK |
| Placering af montageenhed (IH) | 175 mm |
| Samlet længde (IG) | 500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 150 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 90 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 64 kA |
Kortslutningsskinne af aluminium
Varenr. VSJ3Y6N
KSX SQ A MS VSJ3Y6N
| Anvendelse | MS |
| Montageenhed | SQ |
| Placering af montageenhed (IH) | 675 mm |
| Samlet længde (IG) | 1500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 450 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 60 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 60 kA |
Kortslutningsskinne af aluminium
Varenr. VANH53Y
KSX SK A MS VANH53Y
| Anvendelse | MS |
| Montageenhed | SK |
| Placering af montageenhed (IH) | 675 mm |
| Samlet længde (IG) | 1500 mm |
| Skinneafstand (SA) | 450 mm |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 0,5 s | 60 kA |
| Max. kortslutningsstrøm Ik 1 s | 60 kA |