Tilbehør til fangstænger / fangspidser

Kile til betonsokkel

Varenr. 102019
KEIL BES NIRO
Ny
Vare

Tilslutningsklemme

Tilslutningsbøjle iht. DIN EN 62561-1, til tilslutning af rundledere ved hjælp af KS-forbindere på indfangerstænger.
Varenr. 105374
AS D40 KSV 6.10 V2A
Vare

Tilslutningsklemme

Tilslutningsbøjle iht. DIN EN 62561-1, til tilslutning af rundledere ved hjælp af KS-forbindere på indfangerstænger.
Varenr. 105375
AS D50 KSV 6.10 V2A
Vare

Modplade til støtterørsstander D50

Varenr. 105243
GP 300 300 T8 STTZN
Ny
Vare

Adapter

Adapter til reduktion fra Ø50 mm til Ø40 mm.
Varenr. 819799
AD 50 40 L110 STTZN
Vare

Sokkelholderstangssæt til trebensstativer

Sokkelholderstangsæt til trefod
Varenr. 107396
SOH 3 200 V2A
Vare

Sokkelholderstangssæt til firbensstativer

Sokkelholderstangsæt til firbenet stativ
Varenr. 107496
SOH 4 200 V2A
Vare