Klemmen für Ex-Bereiche Zone 2/22
Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rund-/Flachleitern in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.
KS-Verbinder
KlemmSchrauben-Verbinder mit Federring sowie zusätzlich angebrachter Haltefläche zum Anschluss von Rundleitern an Flachprofile. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nr. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Stück
UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für zwei Rundleiter
Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeinführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nr. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Stück
Einteilig St/tZn
Art.-Nr. 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Auslaufprodukt
Stück
UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Erdeinführungsstangen
Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeinführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nr. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Stück
Klemmstück 200 kA (10/350 μs) mit Federring
Klemmstück mit Federring zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile. Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350 µs)
Art.-Nr. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Stück
Einteilig Cu
Art.-Nr. 301017
KSV 6.10 FER CU
Stück
MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Rundleiter
MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nr. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Stück
MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Fangstangen
MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zum universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nr. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Stück
Zweiteilig Abstand 40 mm
Art.-Nr. 301229
AP 2X6.10 V2A
Stück