Erdungsmesskoffer
Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.
Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes vorhanden.
Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes vorhanden.
Drahthaspel Breite 40 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Stück
Drahthaspel leer
Leer, ohne Messleitung.
Mit Buchse und Handgriff.
Mit Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585200
DH K 80 BB ASG L
Stück
Drahthaspel leer
Leer, ohne Messleitung.
Mit Buchse und Handgriff.
Mit Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585010
DH K 40 BB ASG L
Stück
Drahthaspel Breite 80 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Stück
Drahthaspel Breite 40 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Stück
Drahthaspel Breite 40 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
Stück
Drahthaspel Breite 40 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
Stück
Prüfklemme bis 21 mm
Zur Erdermessung.
Ausführung 2-21 mm.
Ausführung 2-21 mm.
Art.-Nr. 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN
Stück
Erdbohrer
Als Hilfserder und Sonde bei der Messung von Erdungs- und Bodenwiderständen.
Mit Bohrung für Bananenstecker der Messleitung.
Mit Bohrung für Bananenstecker der Messleitung.
Art.-Nr. 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN
Stück
Drahthaspel Breite 80 mm
Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
Stück
Prüfklemme bis 45 mm
Zur Erdermessung.
Ausführung 4-45 mm.
Ausführung 4-45 mm.
Art.-Nr. 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Stück
Erdungsmesskoffer
Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.
Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Im Koffer ist ein Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgeräte Metrel MI 3123 oder GEOHM C vorhanden.
Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Im Koffer ist ein Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgeräte Metrel MI 3123 oder GEOHM C vorhanden.
Art.-Nr. 582600
EMKO ML EB PK ... KL
Stück