Erdungsmaterial für Bahntechnik
Unser DEHN-Bahnerdungssystem hat sich für den Einsatz in der Verkehrstechnik bewährt, da es speziell zur Erdung von Betonteilen in der Nähe hochspannungsführender Elektroanlagen entwickelt wurde.
Bahnerdungssystem
Unser DEHN-Bahnerdungssystem hat sich für den Einsatz in der Verkehrstechnik bewährt, da es speziell zur Erdung von Betonteilen in der Nähe hochspannungsführender Elektroanlagen entwickelt wurde. Es dient zum einen für den Potentialausgleich von Betonbauwerken und zum anderen der Übertragung des Kurzschlussstromes in Fällen, bei denen es zu einem Abriss des Fahrdrahtes kommt.
Dazu stellt DEHN dem Anwender unterschiedliche Erdungsbrücken sowie Erdungsverbinder zur Verfügung, welche aufgrund variabler Endbefestigungen und Verbindungselementen ein umfangreiches Baukastensystem mit einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Unsere DEHN-Bahnerdungssysteme verfügen über eine Freigabe der DB InfraGO AG.
Aufgrund der hohen Stromtragfähigkeit eignen sich die Produkte auch für den Einsatz im Bereich von Trafostationen, Umspannwerken, Batteriespeicher, Elektrolyseure, etc.ProduktdetailsPrellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör
Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen gefährden Personen und Anlagen. Diese leitfähigen Körper z. B. metallene Begrenzungen oder Zäune müssen durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten Leiter ertüchtigt werden. Dies geschieht über den Prellleiter. Er wird an Zäunen oder Begrenzungen installiert und löst bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus. Prellleiter kommen auch beim Tunnelbau und bei Schallschutzwänden zum Einsatz. Das notwendige Montagezubehör wie Pressverbinder und Leitungshalter runden das Portfolio als Gesamtheit ab.ProduktdetailsBahn-Potentialausgleich
Verteilerschiene für normgerechten Potentialausgleich im Bahnumfeld.
Mit Freigabe der DB InfraGO gemäß 3 Ebs 15.03.36, Bauart f. – zur sicheren Verbindung mehrerer Erdungsverbinder und Leiter an Bahnanlagen.Produktdetails