Zubehör DEHNgate
Kabelschuh mit Erdungsleitung
Kabelschuh mit schwarzer hochflexibler Kupfer-Erdungsleitung zur Erdung von DEHNgate, Art.-Nr. 929 043, 929 044 oder 929 045.
Art.-Nr. 929096
EL 16 B17
29,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Erdungsblock 4xF
Erdungsblock vierfach mit F-Buchsen, zum Potentialausgleich von SAT-Kabelschirmen oder Blitzstrom-Ableiter DGA GF TV.
Befestigungswinkel für HF-Ableiter
Mit 3 Montagelöcher für 3 verschiedene Größen DEHNgate,
z. B. Art.-Nr. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oder 929 059).
z. B. Art.-Nr. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oder 929 059).
Art.-Nr. 106329
BW90 B17 21 16 V2A
54,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungswinkel für DEHNgate
Geeignet für die Montage eines DEHNgate, Art.-Nr. 929 043 - 929 045. Bohrung Ø16 mm mit Verdrehschutz.
Art.-Nr. 106314
BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
9,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück