Runddrähte

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

DEHNalu-Draht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840108
RD 8 ALMGSI HH R21M

11,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840008
RD 8 ALMGSI HH R148M

10,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840018
RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN

10,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840028
RD 8 ALMGSI WEI R21M

11,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840010
RD 10 Al WEI R100M

17,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel

DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Art.-Nr. 840118
RD 8 ALMGSI WE KM R100M

15,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel

DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Art.-Nr. 840128
RD 8 AL WE KM R100M

15,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

DEHNcupal-Draht

Art.-Nr. 833008
RD 8 AL CU WEI R110M

32,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Kupferdraht

Kupferdraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 830008
RD 8 CU F20 WEI R100M

45,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Kupferdraht

Kupferdraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 830048
RD 8 CU F20 WEI R50M
Neu

46,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Kupferdraht

Kupferdraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 830108
RD 8 CU F20 WEI R20M

48,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Kupferdraht

Kupferdraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 830038
RD 8 CU F25 HH R100M

45,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.
Art.-Nr. 800008
RD 8 STTZN R127M

10,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.
Art.-Nr. 800028
RD 8 STTZN R50M
Neu

10,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 800010
RD 10 STTZN R81M

15,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Art.-Nr. 800310
RD 10 STTZN R30M

16,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).
Art.-Nr. 800908
RD 10 STTZN L2000
Auslaufprodukt

46,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).
Art.-Nr. 800910
RD 10 STTZN L3000

52,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).
Art.-Nr. 800906
RD 10 STTZN L1000
Auslaufprodukt

25,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).
Art.-Nr. 800911
RD 10 STTZN L6000

103,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stahldraht mit Kunststoffmantel

Stahldraht mit Kunststoffmantel nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei Anschlüssen an das Blitzschutzsystem.
Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Art.-Nr. 800108
RD 8 KM STTZN R75M

17,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Stahldraht mit Kunststoffmantel

Stahldraht mit Kunststoffmantel nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und Erdungsanlagen.
Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. für Anschlussfahnen an das Blitzschutzsystem oder zur Haupterdungsschiene.
Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Art.-Nr. 800110
RD 10 KM STTZN R50M

24,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 860908
RD 8 V2A R125M

31,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 860920
RD 10 V2A R20M

52,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 860950
RD 10 V2A R50M

49,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 860008
RD 8 V4A R125M

46,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860020
RD 10 V4A R20M

75,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Art.-Nr. 860910
RD 10 V2A R80M

49,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860050
RD 10 V4A R50M

72,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

Edelstahldraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860010
RD 10 V4A R80M

72,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter