Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag wie z. B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf Freiflächen, Ex-Anlagen, Munitionslager.
Die Maste werden mit Köcherfundament (Fertigteilelement) oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet (separat zu bestellen).
Genauere Angaben zum Stecksystem, zum Fundament und zur Errichtung können der Montageanleitung Nr. 1729 entnommen werden.
Mit diesem Fangmastsystem können gesamte Anlagen / Bereiche in den einschlaggeschützten Bereich (Blitzschutz-Zone 0B) gebracht werden, ohne dass horizontale Fangeinrichtungen (Seil-Überspannungen) errichtet werden müssen.
Der Trennungsabstand s nach DIN EN 62305-3 zwischen dem Fangmast und dem zu schützenden Objekt ist einzuhalten.
Die Fangmaste sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Vorteile des Fangmastsystems:
Bestandteile:
Max. Transportlänge von 6 m.
Die Maste werden mit Köcherfundament (Fertigteilelement) oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet (separat zu bestellen).
Genauere Angaben zum Stecksystem, zum Fundament und zur Errichtung können der Montageanleitung Nr. 1729 entnommen werden.
Mit diesem Fangmastsystem können gesamte Anlagen / Bereiche in den einschlaggeschützten Bereich (Blitzschutz-Zone 0B) gebracht werden, ohne dass horizontale Fangeinrichtungen (Seil-Überspannungen) errichtet werden müssen.
Der Trennungsabstand s nach DIN EN 62305-3 zwischen dem Fangmast und dem zu schützenden Objekt ist einzuhalten.
Die Fangmaste sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Vorteile des Fangmastsystems:
- Erdarbeiten können im Vorfeld komplett fertiggestellt werden
- Errichtung im Köcherfundament (Fertigteil) mit geringem Aufwand vor Ort oder
- Alternativ Errichtung im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb (Aushärtezeit des Betons muss bei der Terminplanung und Errichtung berücksichtigt werden)
- Ausführung mit Flanschplatte zur schnellen Montage
- Einfaches Ausrichten durch Gewindebolzen M24
- Detaillierte Montagevorgaben
- Prüffähige Statik (auf Anfrage)
Bestandteile:
- Fangstange aus St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm Länge 2400 bzw. 5400 mm mit Gewinde M20 und Kontermutter
- Konische Mastteile
- Flanschplatte mit Anschlusslasche für Erdanschluss Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Max. Transportlänge von 6 m.
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103013
TBM 13.35M FP400 STTZN
8.350,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103016
TBM 16.35M FP400 STTZN
8.678,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103019
TBM 19.35M FP565 STTZN
10.655,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103022
TBM 22.35M FP565 STTZN
13.314,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103025
TBM 24.85M FP565 STTZN
18.460,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück