Fangstangen für Metalldächer
Zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw.
Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø9 mm) durch vier Halter für Metalldächer.
Die Halter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (Rundstehfalz Art.-Nr. 123 040, Klemmfalz Art.-Nr. 123 041, Stehfalz 123 042, ohne Falz zum Nieten oder Schrauben 123 043).
Bei der Verwendung dieser vier Halter für Metalldächer (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Für die Weiterführung der Ableitung sind die Dachleitungshalter für Metalldächer entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (z. B. Rundstehfalz Art.-Nr. 223 010 oder Stehfalz Art.-Nr. 365 059).
Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø9 mm) durch vier Halter für Metalldächer.
Die Halter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (Rundstehfalz Art.-Nr. 123 040, Klemmfalz Art.-Nr. 123 041, Stehfalz 123 042, ohne Falz zum Nieten oder Schrauben 123 043).
Bei der Verwendung dieser vier Halter für Metalldächer (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Für die Weiterführung der Ableitung sind die Dachleitungshalter für Metalldächer entsprechend dem Dachprofil auszuwählen (z. B. Rundstehfalz Art.-Nr. 223 010 oder Stehfalz Art.-Nr. 365 059).
Ausführung Höhe 2000 mm
Art.-Nr. 123021
FS 16 10 2000 MD AL V2A
125,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123425
FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
292,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123430
FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
313,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung bis Höhe 3500 mm
Art.-Nr. 123435
FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
384,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück