DEHNiso-Combi Sets

Komponenten für Getrennte Fangeinrichtungen (isoliert).
Zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Rohre und Distanzhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.
  • Kompletteinheit montagefertig
  • Geringes Eigengewicht
  • Stabile Ausführung des gesamte Aufbaus
  • Befestigungsschellen mit Einschrauben-Technik
  • Vielfältige Lochbilder für unterschiedlichste Montageanforderungen

Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
1 m Distanzstab entspricht einer äquivalenten Luftstrecke von 0,7 m.

Die maximale freie Länge bezieht sich auf den Kopf der Stützrohre bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).

Bei Überspannungen mit Aluminiumseil (Art.-Nr. 840 050) sind Abstände von max. 10 m möglich (Durchhang beachten).

Einteilig Gesamthöhe 4200 mm

Art.-Nr. 105440
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A

697,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Einteilig Gesamthöhe 5700 mm

Art.-Nr. 105455
DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A

983,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zweiteilig Gesamthöhe 7200 mm

Art.-Nr. 105470
DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A

1.168,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück