Erdungsfestpunkte

Für den Betoneinbau, als korrosionsfreien Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)

– Anschlussmöglichkeiten an der Anschlussachse mit Kreuzstück z. B. Art.-Nr. 319 201 oder Verbindungsklemme z. B. Art.-Nr. 308 025 für die Armierung
– Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsschiene z. B. Endstücke Art.-Nr. 390 499
– Anschlussmöglichkeit für Flachleiter an der Anschlussplatte (vorne) oder ohne Anschlussachse (hinten) z. B. Anschlussklemme Art.-Nr. 478 141 oder 478 129
– Anschlussachse eingeschraubt oder verpresst
– Abdeckung aus Kunststoff (gelb) aufrastbar und mit druckgeprüftem O-Ring abgedichtet (Prüfdruck 0,5 bar)

Typ M

Art.-Nr. 478011
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
44,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M

Art.-Nr. 478019
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
52,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M ohne Anschlussachse

Art.-Nr. 478012
EFPM M10 12 V4A
38,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M verpresst

Art.-Nr. 478041
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
44,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M verpresst

Art.-Nr. 478049
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
51,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M verpresst mit zusätzlicher Wassersperre

Gegen das weitere Eindringen von Wasser entlang der Achse in die Wand (geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5 und mit 1 bar Druckwasser). Für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet.
Art.-Nr. 478051
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
57,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ M mit MV-Klemme

Art.-Nr. 478112
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
42,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Typ K

Art.-Nr. 478200
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
44,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück