Erdungsset

Erdungsset zum Einsatz für Wohngebäude.
  • Sehr gute Erdfühligkeit auch ohne Graben oder Keller durch Tiefenerder
  • Schnell zu installieren
  • Einhaltung normativer Vorgaben
  • Handliche Paketware mit 2 m Länge (Keine Coilware)
  • Eine Artikelnummer bestehend aus vier Paketen mit Allem, was benötigt wird
  • Einfacher Transport und Lagerung
  • Einhaltung maximaler Transportgewichte

Erdungsset Basis

Erdungsset Basis zur Erstellung einer normgerechten Erdungsanlage für Wohngebäude bis 120m² Gebäudegrundfläche nach DIN 18014:2023-06.
Vor der Installation des Erdungssets muss durch die normativ vorgeschriebene Planung der Erdungsanlage nachgewiesen werden, dass das Erdungsset für die individuelle Anwendung verwendet werden kann.

Inhalt Erdungsset (4 Pakete)

Paket 1:
– 5x Rundstahl Niro V4A, Ø10 mm, L 2000 mm
– 11x Rundstahl St/tZn, Ø10 mm, L 2000 mm
– Gewicht: ca. 21 kg
– Abmessungen: ca. 60 x 60 x 2000 mm

Paket 2:
– 4x Dichtmanschette
– 4x Schlagspitze für Tiefenerder
– 4x Anschlussschelle Niro V4A
– 1x Korrosionsschutzbinde
– 17x MV-Klemmen St/tZn
– 12x Verbindungsklemmen St/tZn
– 1x Potentialausgleichsschiene
– 1x Kennzeichnng Anschlussfahne
– 1x Handschuhe (Gr. 10, Paar)
– 1x Einbauanleitung
– 1x Prüfprotokoll
– Gewicht: ca. 7 kg
– Abmessungen: ca. 240 x 180 x 50 mm

Paket 3:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm

Paket 4:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm
Art.-Nr. 690001
ESET 1 EFH 120
1.927,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück