Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN protects cell sites
DEHN schützt Mobilfunkanlagen

Blitz- und Überspannungsschutz für Mobilfunkanlagen

Netzverfügbarkeit und zuverlässigen Betrieb sichern

Wenn momentan überall 5G gefordert wird, heißt das auch, wir brauchen immer höhere Übertragungskapazitäten und eine immer bessere Netzverfügbarkeit.

Dafür werden ständig neue Mobilfunkstandorte erschlossen - die vorhandene Netzinfrastruktur wird um- und ausgebaut. Mobilfunkanlagen sollen zuverlässig laufen, das ist klar. Einen Ausfall oder Einschränkungen kann und will sich niemand leisten.

Warum Blitz- und Überspannungsschutz?

Gerade durch die exponierte Lage von Mobilfunkmasten kommt es immer wieder zu direkten Blitzeinschlägen, die Anlagen lahmlegen. Häufig entstehen Schäden auch durch Überspannungen, z.B. bei einem Blitzeinschlag in der Nähe.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Schutz der Mitarbeiter, die sich bei einem Gewitter auf der Anlage befinden.

 

Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und Systeme sicher - schützen Sie Menschenleben

Ein umfassendes Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept sorgt zuverlässig für optimalen Schutz und hochverfügbare Anlagen.

Anwendungen

Vermeiden Sie unnötige Risiken und realisieren Sie ein wirksames Schutzkonzept mit Maßnahmen für die Mobilfunkanlage, die Radio Base Station und den Remote Radio Head.

FAQ Mobilfunk

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum
Thema Blitz- und Überspannungsschutz für Mobilfunkanlagen.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 7223 80356 0

nach oben