elvatec ag

Seit der Gründung 1987 durch Karl Doswald und Paul Fritz vertritt die elvatec ag in Altendorf (SZ) als exklusiver Vertriebspartner die Interessen der DEHN SE in der Schweiz. Eine partnerschaftliche Erfolgsgeschichte über schon 35 Jahre.

Die DEHN SE, marktführendes deutsches Familienunternehmen auf den Gebieten Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz, hat 2022 die elvatec ag nun zu 100% übernommen und als Tochtergesellschaft eingebunden in ihr weltweites Vertriebsnetz.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das Team bewährter Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter berät Sie auch zukünftig gerne über Lösungen für Schutz und Sicherheit und die innovativen und qualitativ hochwertigen DEHN-Produkte.

 

Basis unserer erfolgreichen Arbeit im Markt sind

  • die Fokussierung und Konzentration auf das Thema Schutz und Sicherheit
  • eine ausgeprägte kunden- und lösungsorientierte Anwendungsberatung
  • die Kundennähe und die Beteiligung an wichtigen Messen
  • eine Vielzahl an Fachpublikationen, wie unser Fachbuch BLITZPLANER
  • ein branchenweit einzigartiges Seminar- und Vortragsangebot zur Vertiefung von Praxiswissen über Produkte und Lösungen
Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben