DEHN protects biogas plants
DEHN schützt Biogasanlagen

Schutz für Biogasanlagen

Zuverlässiger Blitz- und Überspannungsschutz für Bioenergie-Anlagen

Hochtechnische Produktionsanlagen, meist mit vollautomatisierten Prozessabläufen, ermöglichen die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung. Naturgemäß sind diese Anlagen teuer, die vollautomatisierten Prozesse und Abläufe empfindlich gegenüber Störungen.
Da die Gärbehälter und Gasspeicher ein explosionsfähiges Gemisch aus Gas und Luft enthalten, werden diese Anlagenteile als explosionsgefährdet eingestuft.

Damit Biogasanlagen hochverfügbar sind und sicher laufen, brauchen sie ein zuverlässiges Schutzsystem gegen Blitz- und Überspannungen.

Gute Planung schützt Ihre Anlage

Ein vollständiges Schutzkonzept für die Biogasanlage beinhaltet

  • den äußeren Blitzschutz für den Fermenter
  • den Schutz der Gasaufbereitungsanlagen
  • den Überspannungsschutz für die Energietechnik
  • den Überspannungsschutz für die Datentechnik

 

Besonders geeignet für den äußeren Blitzschutz ist das isolierte Blitzschutzsytem mit der hochspannungsfesten, isolierten HVI-Leitung.
Damit halten Sie Trennungsabstände optimal ein und vermeiden gefährliche Funkenbildung und Überschläge auf leitfähige Anlagenteile.

DEHN Prüf- und Testzentrum

Testen Sie Ihre Systemkomponenten

Im DEHN Test Center können Sie Systemkomponenten und Anlagenteile auf Blitzstromfestigkeit testen lassen... oder die Koordination von Überspannungs-Schutzgeräten mit nachgeschaltetem Equipment prüfen.

Weitere DEHN Engineering- und Prüfdienstleistungen sind:

  • Blitzstromtests
    z.B. für zündfunkenfreie Potentialausgleichsverbindungen
  • Koordinationstests
    z.B. für Überspannungsableiter mit speicherprogrammierbaren Steuerungen
    oder zwischen Trennfunkenstrecken und Isolierflanschen
Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben