Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Vor-Ort-Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Reisekosten für Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung


Leistungsgrundlage

Aufgrund fehlender / unvollständiger Dokumentation für ein mit Blitzschutzmaßnahmen zu versehendem Gebäude kann zur Planung von Blitzschutzsystemen und der damit verbundenen Konstruktion des Schutzraumes der Fangeinrichtungen eine Vor-Ort Bestandsaufnahme durch den Planer sinnvoll sein. Ebenfalls werden im persönlichen Gespräch mit dem Auftraggeber die Erwartungen an eine Blitzschutzplanung eruiert und prinzipielle Lösungsmöglichkeiten für Blitzschutzanlagen aufgezeigt.
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Teilnahme des Entscheidungsbevollmächtigten / Entscheidungsbefugten des Auftraggebers an der Besprechung
  2. Zugänglichkeit der zu besichtigenden Anlage
  3. Fotografiererlaubnis
  4. Information über benötigte persönliche Schutzausrüstungen
     

Leistungsbeschreibung

  1. Bestandsaufnahme der Anlage
  2. Diskussion von prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten
     

Leistungsumfang

  1. Besichtigung der Anlage
  2. Fotodokumentation der Anlage
  3. Festlegung der Lösungsvarianten für den Blitzschutz
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

nach oben