DEHN Test Centre
DEHN Test Centre

DEHN schützt MSR-Technik

AUSBILDUNG BEI DEHN !

DEHN INSTATEC

Ausbildung

Unsere Ausbilder für kaufmännische Azubis:

Hanna Meier

Also startet eine Ausbildung bei DEHN!!!

 

Deine Vorteile:

 

-Freundliche Betreuung 

-Gleitzeit/ Flexizeit

-Teamwork

Techniker Ausbildung bei DEHN INSTATEC - Alles ist möglich

DEHN Instatec in Neumarkt

Bewirb dich auch jetzt bei DEHN Instatec

Du bist auch an Elektronik interessiert? Dann schick uns deine Bewerbung zu! Wir freuen uns auf dich!

Wir bilden aus:

-Kauffrau für Büromanagement

-Elektroniker

- ...

 

Dein DEHN TEAM

Industriekaufleute

Industriekaufleute sorgen dafür, dass genügend Waren und Produktionsmittel vorhanden sind. Sie werten Kennzahlen aus, führen Bestellungen durch, betreuen Kunden, also allgemein formuliert, sie unterstützen das Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Administrative Aufgaben, vom Personalwesen über die Finanzbuchhaltung bis hin zum Vertrieb gehören ebenso zu ihren Tätigkeiten, wie die Vermarktung der Produkte durch Werbung und Verkaufsförderung.

Während deiner Ausbildung im Unternehmen erlernst du kaufmännische Kernfunktionen und erkennst die Schwerpunkte und Aufgaben in den verschiedenen Einsatzbereichen. Auch die Produktionsstätten musst du als Kaufmann-/frau durchlaufen, damit du später weißt, welche Produkte du verkaufst und wie sie hergestellt werden.

Wenn du außerdem gut in Englisch bist, hast du die Möglichkeit zusätzlich den Abschluss als Fremdsprachenkorrespondent/in zu erreichen. Zusammen mit deiner kaufmännischen Ausbildung erhältst du dann die Berufsbezeichnung "Fremdsprachen-Industriekaufmann/-frau". Du besuchst die Berufsschule in Neumarkt. Ausgebildete Industriekaufleute wirst du überall in unserer Verwaltung finden. Deine Einsatzmöglichkeiten nach erfolgreichem Abschluss sind also breit gefächert.

 

Technical parameters

Our current PV simulator allows to perform tests for

  • Overcurrent protective devices
  • Surge protective devices and
  • Mechanical switching devices

with individual values up to UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 KWp.

Was können Sie erreichen?

Von der gelernten Industriekauffrau zum Leiter einer Abteilung. Bei uns ist alles möglich. Wir haben viele Aufstiegsmöglichkeiten und bieten auch viele Schulungen und Weiterbildungen an. Besuchen Sie gerne unseren Partner der Berufsschule Plus und holen Sie ihr Abitur nach. Studieren Sie und lernen Sie viel dazu, denn auch als Ausbildung zur Industriekauffrau ist die Mittlere Reife Vorraussetzung.

Our services:

  • Lightning current tests on bearings and gearboxes of the mechanical drive train
  • High current tests on the receptors and down conductors of rotor blades
  • High current and high voltage tests on rotor blades
  • System-level immunity tests of important control systems such as the pitch control or aircraft warning light
  • Tests on customer-specific prewired connection units to protect the electrical installation

Railway systems and equipment

Do your systems function even under extreme conditions?

Use our engineering and test services to optimise your solutions. 

Our services:

  • Include more than six employers
  •  

Mobile radio systems and components

Make sure that your systems also work reliably under extreme conditions, e.g. lightning current load.

The test results of our engineering and test services allow you to optimise your protection concept according to IEC 61643-1 “Surge protective devices connected to low-voltage power systems”

Test services

  • System-level immunity test, e.g. for stand-alone cell sites. Induction test due to lightning currents.
  • Testing the mechanical strength and immunity of mobile radio distribution boards in case of lightning currents.
  • Testing the lightning current carrying capability of cable systems for mobile radio applications.

Equipment

In our test facilities, we are able to generate impulse currents and impulse voltages of different amplitudes, rise times and duration. This allows us to simulate a range of different interference phenomena.

  • Lightning impulse current generators

    Our testing facility generates extremely high lightning currents up to 400 kA (10/350 μs). This allows us to test lightning protection systems for installations requiring maximum protection.

  • Impulse current generators

    Our impulse current generators simulate the voltage load on insulating clearances under lightning effects.

  • Hybrid generators

    This test allows us to verify the surge immunity, which is required for EMC tests of electronic devices. Impulse current generators are used to test telecommunications equipment according to e.g. the requirements of the International Telecommunication Union (ITU).

  • Follow current transformer for AC applications

    In combination with a 100 kA (8/20 μs) impulse current generator, the powerful single-phase transformer allows to perform work cycle tests for SPDs of AC systems.

  • Power current source for DC applications

    The powerful DC generator consists of a three-phase transformer with a B6 bridge rectifier. In combination with a 50 kA (8/20 μs) impulse current generator, work cycle tests for SPDs of DC systems can be performed.

  • Wie bewerbe ich mich?

    Am besten online! Das spart Geld und schonte der Umwelt. Füg einfach deine Unterlagen bei unserer Homepage ein und lade ein Bild von dir mit hoch, damit wir ein Bild von dir Bekommen. Aber bitte achte darauf, das die Dateien nicht größer als 150 MB besitzen, da unser Postfach sonst sehr schnell sehr voll wird. Wir freuen uns auf dich!!!

  • DEHN als Teamplayer

    Dehn ist Teamplayer und Global player

Hanna Meier

Ihre Ansprechpartnerin

Hanna Meier

Phone: +49 9181 906 1902

back to top