Mehr Text - was ist für den Hersteller wichtig?
Produktempfehlungen:
Hier finden Sie ein mögliches Konzept für den äußeren Blitzschutz der Gondel.
HVI®power-Leitung
Zum Einhalten des Trennungsabstandes. Blitzschutzklasse 1 – 200 kA (10/350 μs) – hochspannungsfeste isolierte Ableitung im Stützrohr mit Fangspitze.
HVI®power-long Leitung
Zum Einhalten des Trennungsabstandes. Verhindert gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen wie z.B. Elektroanlage oder Rohrleitungen.
UNI Trennklemme 200 kA
Zum Einsatz in der Schutzklasse I und II des Blitzschutzsystems. Blitzstromtragfähigkeit 200 kA.
KS Verbinder 200 kA
MV-Klemme 200 kA
MV-Klemme zum Verbinden einer Erdeinführung oder Fangstange (Ø 16 mm) mit Runddraht (Ø 8-10 mm). Blitzstromtragfähigkeit 200 kA.
Rohrfangstange
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel.
Fangspitze NIRO
DEHN schützt Windenergieanlagen
Broschüre DS 103
Schutzvorschlag Windenergieanlagen
Schutzvorschlag WPX023