Overspannings­beveiliging wallbox

DEHN beveiligt laadinrichting en voertuig. Omdat de ruimte in de wallbox beperkt is, is de inbouw van een overspanningsbeveiliging in de praktijk vaak veeleisend en gecompliceerd.  DEHN heeft hiervoor de passende oplossing en sluitend, totaal beveiligingsconcept.

De kleine, grote oplossing: DEHNcord 3P

DEHNcord 3P voldoet als overspanningsafleider type 2 en type 3 aan alle relevante normen en biedt betrouwbare beveiliging in een compacte behuizing. Door zijn variabele montagemogelijkheden past hij bijna overal.


Klein, flexibel, veelzijdig – DEHNcord 3P is ook in de uitrusting achteraf altijd de juiste oplossing. Hierdoor is geen extra behuizing nodig, die kosten met zich meebrengt en het algemene aanzicht verstoort.
 

DEHN-producten voor de overspannings­beveiliging in wallboxen

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging. Voor efficiënte planning, gemakkelijke inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P

Compacte overspanningsafleider, montage naar keuze op DIN-rail of met aanschroefbeugel.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Beveiligt de gegevenstoevoer van de wallbox. Universele overspanningsafleider TYPE 2 ter beveiliging van ethernet-interfaces.

Add  Details
Lightning current arrester DEHNbox
DBX TC B 180 - 922220

922220 

DEHNbox

Combi-afleider TYPE 1 voor telecommunicatie-interfaces VVDSL, SVVDSL. G.fast verbindingen tot 1 Gbit.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentiaalvereffeningsrails K12

Voor de verbinding met lokale aardingsinstallatie.

Add  Details

Downloads

U wilt meer informatie over een ander documentformaat? Dan laat u ons dat graag weten.
 

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Selection guide – Lightning current and surge protective devices Protection concept for indoor and outdoor parking spaces .pdf 0.7 MB
Brochure DEHNcord 3P Protects wall boxes in the smallest spaces .pdf 0.3 MB
Brochure Dynamic Times Relax: DEHN protects residential buildings .pdf 3.4 MB
Reference DEHN protects. Intelligent charging systems for e-mobility by Hardy Barth GmbH .pdf 1.0 MB

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl