DEHNplan
Planungssoftware

Mit DEHNplan schnell und normgerecht zum äußeren Blitzschutz

Mit nur einem Tool planen Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.

Die BIM-fähige Software für Ingenieurbüros, Planer und Blitzschutzbauer erleichtert Ihre Planung mit der visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen und einer automatischen Stückliste. Regelmäßige Updates garantieren einen immer aktuellen Stand.

Für den Einsatz von DEHNplan benötigen Sie keine speziellen Vorkenntnisse: Ihr Fachwissen zu Blitzschutz und Erdung sowie CAD Kenntnisse sind die wichtigsten Voraussetzungen, um DEHNplan optimal und effizient zu nutzen.

 

Ihre Vorteile

  • 100 % SN EN 62305 konform
  • BIM-fähige Software
  • einfach zu bedienen
  • visuelle Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen
  • regelmäßige Updates
  • automatische Stückliste

Erfahren Sie mehr über DEHNplan. Hier im Video

DEHNplan - EINE Software für alle Anforderungen

 

  • 3D Blitzschutz und Erdungsplanung nach IEC 62305
  • BIM kompatibel – IFC Import und Export
  • Platzierung der Fangeinrichtungen
  • Platzierung der Ableitungen
  • Windböengeschwindigkeit
  • Berechnung und Darstellung des Schutzraumes
  • Berechnung und Darstellung des Trennungsabstandes
  • Erdungsanlage nach IEC 62305-3
  • DEHN 3D Bauteilbibliothek
  • WEB-basiert, Arbeit an verschiedenen Standorten möglich
  • Zentrale, web-basierte Datenablage
  • Systemvoraussetzungen
    Betriebssystem Microsoft Windows 10 (64 Bit), Microsoft Windows 11
    Hinweis: Nicht lauffähig innerhalb einer Citrix Lösung oder Remote-Desktop Umgebung
    Prozessor Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5–2,9 GHz
    Empfohlen: Prozessor mit 3 GHz und mehr
    Arbeitsspeicher Mindestvoraussetzung: 4 GB
    Empfohlen: 16 GB
    Bildschirmauflösung Konventionelle Displays:
    1920 x 1080 mit True Color
    Grafikkarte Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit OpenGL Unterstützung
    Empfohlen: 4 GB GPU mit OpenGL Unterstützung
    Festplattenspeicherplatz Mindestvoraussetzung: 1 GB
    Empfohlen: 5 GB
    Zeigegerät Kompatibel mit MS-Mouse mit mittlerer Maustaste oder Rollrad
    Browser Google Chrome
    Berechtigungen Administratorenrechte für die Installation

Kosten und Lizenzen

Sie können die Software kostenfrei für 60 Tage testen. Dieser Zeitraum endet automatisch. Die Kosten für die jährliche Nutzung betragen 950CHF. Möchten Sie DEHNplan nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten weiter nutzen, müssen Sie nichts unternehmen. Wenn Sie DEHNplan nicht darüber hinaus nutzen wollen, können Sie mit nur wenigen Klicks Ihr Abonnement kündigen.

Die Concurrent Lizenz regelt, dass Sie DEHNplan im gesamten Unternehmen nutzen können. Für eine spätere Weiterplanung können Entwürfe für andere Mitarbeiter abgespeichert werden. Wenn Sie DEHNplan mit mehreren Mitarbeitern gleichzeitig nutzen wollen, können Sie weitere Lizenzen erwerben.

 

Überzeugt?

Buchen Sie jetzt und profitieren Sie von allen Vorteilen. 

Wissen & Support

Mit unseren E-Learning-Angeboten kommen Sie ganz entspannt zu mehr Wissen. Wählen Sie aus den kostenlosen Online-Seminare, E-Learnings und FAQs zu DEHNplan. Wir unterstützen Sie auch mit individuellen Schulungen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Contact

Haben Sie technische Fragen zur Nutzung der Software?

DEHNplan Support

Phone: +49 9181 906 -2290

back to top