DEHNguard MP
Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!
Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!
Wenn Gutes noch besser wird:
Den Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP gibt es jetzt mit integriertem Endgeräteschutz und praktischen Push-in-Doppelklemmen. Das spart Zeit und Platz.
DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie.
Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.
Alle Vorteile
auf einen Blick
Kompakt
Durch die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung kann der Klemmblock entfallen – das spart Platz in der Unterverteilung und Zeit bei der Installation.
Komfortabel
Einfache Montage durch von vorne steckbare Push-in-Technologie.
Sicher
Mehr Montagesicherheit dank einfacher Sichtprüfung.
Nachrüsten und Platz gewinnen

1. Push-in-Doppelklemme
Bis 10mm2 (flexibel, starr, feindrähtig)
2. FM-Kontakt (optional)
Mit Push-in-Technologie, für die einfache Fernüberwachung
3. Sichtbare Klemmung
Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung
4. Durchgangsverdrahtung
Zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534
5. Zertifizierung
Nach VDE als Typ 2+3
Installationsvideo
Produktvarianten
942310
DEHNguard MP TT 275
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).
942315
DEHNguard MP TT 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
942400
DEHNguard MP TNS 275
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für TN-S-Systeme.
942405
DEHNguard MP TNS 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für TN-S-Systeme. Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
942440
DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen und ACI-Technologie für TN-S-Systeme. Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
DEHNguard MP in der Sonepar Weiterhelfer-Show
Downloads
| Flyer | DEHNguard | Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen. | .pdf 0.4 MB |
| Auswahlmatrix | Wohngebäude | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | .pdf 0.9 MB |
| Broschüre | Spannende Zeiten | DEHN schützt Wohngebäude | .pdf 3.4 MB |
| Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 3.5 MB |
| Schutzvorschlag | Wohngebäude | Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser | .pdf 1.6 MB |
| Auswahlhilfe | Produktauswahl | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.1 MB |
Sie haben Fragen zum neuen DEHNguard MP?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum neuen DEHNguard MP. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an oder per Mail an info@elvatec.ch.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.