PV-Anlagen schützen:
Schnell und kompakt mit Push-in

Schutz für die Photovoltaik-Anlage im Wohngebäude: Das bietet DEHNguard MP YPV. Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 verfügt über eine praktische Push-in Doppelklemme und erleichtert als verdrahtungsfertige Kompletteinheit die Installation. Das spart wertvolle Montagezeit. Die Schnellanschlusstechnik ersetzt zudem notwendige Zusatzklemmen und schafft Platz beim Einbau im Isolierstoffgehäuse.

Alle Vorteile
auf einen Blick

Zeit gewinnen

DEHNguard MP YPV wird mittels Push-in-Doppelklemme angeschlossen. Im Vergleich zu alternativen Installationsvarianten entfällt das Vorkonfektionieren von Steckern. Dies spart Installationszeit und Komponenten. 

Sicherheit schaffen

Eine sichtbare Klemmung und klare Beschriftung erleichtert die Verdrahtung und verhindert Montagefehler.

Material und Platz einsparen

Durch die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung entfallen ansonsten notwendige Zusatzklemmen. Bei beengten Raumverhältnissen kann auf ein kleineres Gehäuse zurückgegriffen werden.

Flexibilität genießen

DEHNguard MP YPV ist einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712.

Der Push-in für die PV-Anlage: Überspannungs­schutz im Schnellanschluss

1. Push-in-Doppelklemme bis 10mm² für PV-Leitung (H1Z2Z2-K PV)

2. PE-Anschluss bis 10 mm² (flexibel, starr und feindrähtig)

3. FM-Kontakt: Für die einfache Fernüberwachung. Der Anschluss erfolgt ebenfalls mittels Push-in-Technologie. 

4. Sichtbare Klemmung: Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung und klare Klemmenbezeichnung

5. Durchgangsverdrahtung: Zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach IEC 60364-5-53

6. Zertifizierung nach VDE als Typ 2

Produktvarianten

Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Mehrpoliger Überspannungsableiter Typ 2 nach EN 61643-31, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Push-in-Anschlussklemme.

Add  Details
Type 2 surge arrester DEHNguard
MP multi-pole f. PV systems to 1500V DC - 942567

942567 

DEHNguard MP YPV 1500 FM

Mehrpoliger Überspannungsableiter Typ 2 nach EN 61643-31, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Push-in-Anschlussklemme.

Add  Details

Downloads

Flyer DEHNguard MP YPV Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppel­klemme. .pdf 0.6 MB

Sie haben Fragen zum neuen DEHNguard MP YPV?

Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an oder per Mail an  info@elvatec.ch
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.