NIN 2020
Am Besten nie ohne Überspannungsschutz!
Die NIN 2020 fordert für fast jedes neue Gebäude den Überspannungsschutz beim Gebäudeeintritt!
Schützen Sie Ihre Elektroinstallation mit DEHN-Überspannungsschutz.
Nach NIN 2020 4.4.3.4 gilt für Wohnbauten folgendes:
Wenn der Wert der Elektroinstallation (inkl. Geräte) die 50-fachen Kosten des Überspannungs-Ableiters übersteigen,
muss ein SPD* beim Anlagenspeisepunkt eingebaut werden.
In den meisten Fällen sind die Kosten für Installation / Geräte deutlich höher – ein SPD* muss eingebaut werden.
* Überspannungs-Schutzgerät (engl.: Surge Protection Devices)
elvatec / DEHN bietet Ihnen ein komplettes Programm an Überspannungsschutz:
So sind Sie für die normativen Anforderungen bestens gerüstet.
Beispiel
| Elektroinstallation / Geräte | Kosten in CHF |
| Elektroinstallation | 15.000 |
| Heizung | 15.000 |
| Beleuchtung | 2.500 |
| Elektrische Jalousien | 4.000 |
| Küchengeräte | 6.200 |
| Waschküche | 3.000 |
| EDV / TV / HiFi | 5.000 |
| Elektroverteilung | 2.000 |
| E-Mobility (Ladeinfrastruktur/E-Auto) | noch nicht berücksichtigt |
| TOTAL | 52.700 |
| Beispiel: 52.700 : 50 = 1.054 CHF | Kosten SPD: 350 - 600 CHF |
Downloads
| Flyer | NIN 2020 | Am Besten nie ohne Überspannungsschutz | .pdf 0.8 MB |
| Flyer | DEHNshield Basic FM | Die ideale Lösung in Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz. | .pdf 2.6 MB |
Sie haben Fragen zur Norm?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail:
+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch