Nachhaltig auf Zukunftskurs – DEHN veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft – DEHN veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Mit einem klaren Fokus auf ESG-Prinzipien treibt DEHN seine Transformation voran und will neue Maßstäbe im Schutz von Mensch, Umwelt und Unternehmen setzen. Das Familienunternehmen zeigt, wie es die Energiewende und Dekarbonisierung vorantreiben und gleichzeitig Kunden und Partner dabei unterstützen will. Ein effizientes Energiemanagement und die Nutzung regenerativer Energiequellen sind dabei zentrale Bestandteile der Strategie. „Nachhaltigkeit ist ein Marathon, kein Sprint. Seit 1910 beweisen wir, dass wir den langen Atem haben“, so Dr. Philipp Dehn, Vorstandsvorsitzender der DEHN SE.

Der neue Ableiter ist ideal für die Installation in Unterverteilungen von Wohngebäuden und das perfekte Produkt für die Nachrüstung bestehender Wohngebäude. Die eingesetzte Push-in-Technologie ermöglicht leichtes und schnelles Anschließen der Leitungen. Zudem besitzt dieser neue, universell einsetzbare Überspannungsableiter eine Push-in-Doppelklemme, die die Durchgangsverdrahtung direkt am Gerät ermöglicht. Der bis dato dafür eingesetzte separate Einspeiseklemmblock entfällt, wodurch Platz im Verteiler gewonnen wird. Die Push-in-Doppelklemmen befinden sich an der Front des Überspannungsschutzgerätes, was wiederum eine einfache Montage und Sichtkontrolle des Anschlussbildes ermöglicht. Etwaige Montagefehler können so leichter vermieden oder schnell erkannt werden.

DEHNguard MP sind Typ 2 + Typ 3 Ableiter zum Einbau in Stromkreisverteilern und schützen bei Leitungslängen von weniger als zehn Metern auch die jeweiligen Endgeräte. Die sehr kompakte Bauform beinhaltet neben dem Basisteil zur sicheren Installation auch die Schutzmodule. Deren bewährte leistungsfähige Zinkoxidvaristoren stellen ein hohes Ableitvermögen sicher. Auch zu vorgelagerten Typ-1-Ableitern der DEHN Red/Line-Familie sind die neuen Überspannungsableiter DEHNguard MP sicher energetisch koordiniert.

Die Ableiterüberwachung „Thermo-Dynamic-Control“ und die damit verbundene Funktionsanzeige für jeden Schutzpfad ermöglichen schnell und einfach die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Ableiters. Die Funktionsbereitschaft jedes Schutzpfades wird dabei durch die mechanisch wirkende, betriebsstromfreie Sichtanzeige mit grün-roter Farbmarkierung dokumentiert. Diese Statusanzeige wird sowohl für die Außenleiterpfade als auch für den N-PE-Pfad erfüllt.

Alle weiteren Vorteile des bekannten modularen Designs der DEHNguard-Familie, wie z.B. die Modulverriegelung, der potentialfreie Fernmeldekontakt und die verwechslungssichere Schutzmodulkodierung, wurden auch in den DEHNguard MP überführt. So kann im Bedarfsfall der Schutzmodulwechsel einfach und ohne Hilfswerkzeug durch die Modulentriegelungstaste der Schutzmodule vorgenommen werden.
Darüber hinaus ist der DEHNguard MP ebenfalls durch VDE und KEMA zertifiziert.

Mehr Informationen zum DEHNguard finden Sie auf unserer Webseite.

Simon Thaler

Simon Thaler ⎟ Director Corporate Communications

Sprecher Publikums- und Wirtschaftsmedien

Phone: +49 9181 906 2339 | +49 151 146 308 90

back to top