HVI-Systeme prüfen

Für Sicherheit bei Montage, Abnahme und Wiederholungsprüfung: Nutzen Sie den Prüfbericht als praktische Orientierungshilfe bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen und unser Angebot für die Funktions- und Zustandsbestimmung von HVI-Leitungen.  

Notwendige Dokumente für die Überprüfung

Folgende Dokumente müssen zur Überprüfung eines HVI-Systems vorliegen: 

  • Anlagendokumentation allgemein  
  • Unterlagen zur Planung des LPS-Systems (Lightning Protection System)  
  • Trennungsabstandsberechnung  
  • Montageanleitung, gültig zum Zeitpunkt der Errichtung  

Vorgeschriebene Prüfintervalle

Die erforderlichen Prüfintervalle ergeben sich aus den normativen Vorgaben DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Abschnitt E.7.1. Die Schutzklasse bestimmt die zeitlichen Prüfungsabstände. Ausnahmen gibt es nach einem Blitzeinschlag oder baulichen Veränderungen, wodurch sich die Intervalle verkürzen. Die Prüfung eines HVI-Systems darf nur durch qualifiziertes, geschultes Fachpersonal erfolgen. 

Sichtprüfung

Die Sichtprüfung der HVI-Leitungen erfolgt vom Einspeisepunkt bis hin zum Anschluss an das LPS-System (Lightning Protection System) oder die Erdungsanlage. Folgende Kriterien müssen unter anderem kontrolliert werden: 

I. Stützrohr 

  • Montageorte: Wurden die Stützrohre außerhalb der Ex-Zone 1/21 aufgestellt?  
  • Wurde der Endverschlussbereich am Stützrohr eingehalten (metallfreier Bereich – Reuse)?  
  • In welchem Zustand ist die Umschrumpfung der Anschlusselemente?  
  • Wurde das Aluminiumrohre an den nächstgelegenen Punkt des Potentialausgleichs der Anlage angebunden?  

II. Horizontale / vertikale Leitungsverlegung 

  • Gibt es Verletzung oder Schadstellen am HVI-Mantel?  
  • Wurden die zulässigen Biegeradien eingehalten?  
  • Wurde der Mindestabstand parallel geführter Leitungen (Abstand > 200 mm) eingehalten?  
  • Wie wurde der Endverschluss bei Anbindung an Attiken oder Ringleitungen ausgeführt?  

Umfassende Prüfung

Die umfassende Prüfung erfolgt abhängig von der Blitzschutzklasse bzw. den örtlichen Gegebenheiten wie Ex-Zonen oder korrosiven Atmosphären in unterschiedlichen, regelmäßigen Zeitintervallen. Im Unterschied zur Sichtprüfung wird bei einer umfassenden Prüfung eine zusätzliche Messung empfohlen: Bei einem vermaschten HVI-System wird mittels Schleifenmessung überprüft, ob ein niederohmiger Durchgang (Richtwert < 1 Ohm) gegeben ist. 

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Contact us

HVI check: einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI-Leitungen

Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen, zum Beispiel Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen, an HVI-Leitungen sicher festgestellt werden.  

HVI check umfasst neben den beiden Messverfahren auch prüfbare / isolierte Anschlusselemente, Isolierkappen, Werkzeug und Klemme. Die Prüfung ist mit einem handelsüblichen Isolationsmessgerät durchführbar. 

Ihre Vorteile

01
Wahlfreiheit und Flexibilität

Je nach Blitzschutzsystem und individuellen Anforderungen kann ein Verfahren gewählt werden: 1 kV für das Aufspüren verschiedener Schäden oder Beeinträchtigungen und 15 kV zum schnellen Ermitteln von Durchbohrungen. 

02
Sicherheit

Elektrische und mechanische Beschädigungen können mittels HVI check schnell gefunden werden.  

03
Kostenersparnis und vertrautes Handling

Die Prüfung ist mit handelsüblichen und gegebenenfalls vorhandenem Isolationsmessgerät durchführbar. 

04
Zeit- und Aufwandsersparnis

Die Prüfung ist mit geringem Montageaufwand möglich. 

Produkte

Jetzt ansehen:
Montage von HVI check

Jetzt ansehen:
Isolationsmessung von HVI check

Mehr Infos zum HVI-Blitzschutz

Lernen Sie den HVI-Blitzschutz näher kennen und erfahren Sie, worauf es bei Trennungsabständen ankommt.  

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

FAQ

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.